分接块
MC 系列
模块型
接口 G1/4, G1/2
接口 G1/4, G1/2
MC 系列分接块采用模块化设计,规格 1 和 2 两种,可以很方便地与其他 MC 系列气源 处理装置组合配置安装。
MC 系列分接块有普通型(即不带单向阀)和带单向阀型两种。当气动系统中,同时需 要有油雾和无油雾供气时,为防止带油雾的压缩空气从油雾器倒流的情况出现,可使用带单 向阀的分接块。
MC 系列分接块有普通型(即不带单向阀)和带单向阀型两种。当气动系统中,同时需 要有油雾和无油雾供气时,为防止带油雾的压缩空气从油雾器倒流的情况出现,可使用带单 向阀的分接块。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
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
结构形式 | 模块型 |
材料 | 锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物 |
接口 | G1/4 - 规格 1 G1/2 - 规格 2 |
Weight | 0.232 kg 0.379 kg |
接口 | G1/4 G1/2 |
安装方式 | 垂直放置,附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C) |
表面涂层 | 涂漆 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 16 bar |
公称流量 | MC1-B = 4080 Nl/min MC1-B-VNR = 2350 Nl/min MC2-B = 8400 Nl/min MC2-B-VNR = 5600 Nl/min |
介质 | 压缩空气 |
MC 系列分接块代号
MC | 2 | B | VNR |
MC | 系列 |
2 |
规格 1 = G1/4 2 = G1/2 |
B | B = 分接块 |
VNR |
类型 = 不带单向阀 VNR = 带单向阀 |