text.skipToContent text.skipToNavigation
MD 系列

MD 系列

插装式可互换接口, 螺纹连接(G1/8 - G1/4 - G3/8)或快插接头 (Ø6 - 8 - 10) 插装式连接型分接块(三通型), 带单向阀
MD 系列分接块可安装于气源处理装置 的中部或尾部,将压缩空气进行分流。在尤 其紧凑的应用中,可以使用插装式连接型分 接块,可提供带单向阀类型。
Series
Accessories
找到 1 件产品
分接块 - MD1-B00
MD 系列
结构形式 模块型设计,紧凑型
材料 见分接块材料一览
Ports - Take-off block 螺纹连接(G1/8 - 1/4 - 3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
模块化分接块进气口接口 3/8
插装式连接型分接块进气口接口 3/8
模块化分接块出气口接口 see dimentions table
插装式连接型分接块出气口接口 2 x 1/8 + 1 x 3/8
安装方式 垂直安装,
附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C
可按要求定制特殊类型的产品 0 ÷ 16 bar
公称流量 MD1-B00-1/8 = 1300 Nl/min
MD1-B00-1/4 = 2300 Nl/min
MD1-B00-3/8 = 3400 Nl/min
介质 压缩空气
全屏
您的配置
MD 系列分接块代号
MD 1 B 00 1/8
MD 系列
1 尺寸
1 = 42 mm
B 分接块
00 控制方式
00 = 标准型
1/8 接口*:
= 不带接口
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = Ø6 快插接头
8 = Ø8 快插接头
10 = Ø10 快插接头

* 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。
如:MD1-B00-3/8-10
We think you are in United States.
Update your location?