text.skipToContent text.skipToNavigation
TC 系列

TC 系列

适用于氧气介质,非溢流型设计
阀座 G1/8 和 1/8 NPTF 接口
TC 系列插装式减压器适用于集 成型的模块化应用中,可以将单个 元件根据客户的要求定制成个性化 的气、电集成的功能模块,紧凑型 的设计方便其安装于模块之中。

TC 系列插装式减压器基体采用 工程塑料(PPS)材质,密封件采 用氟橡胶(FKM)。非溢流型的设 计,适用于绝大多数的气体介质。

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 紧凑型,模块化设计
材料 见页材料一览
接口 G1/8 或 NPTF 1/8(阀座接口)
安装方式 管式连接或插装式(任意位置)
工作温度 -5°C ÷ 50°C
入口压力 0 ÷ 10 bar
出口压力(设定压力) 0.03 ÷ 0.5 bar 0.1 ÷ 2 bar
0.15 ÷ 3 bar 0.2 ÷ 4 bar
排气方式 不带溢流
公称流量 见流量特性曲线
介质 氧气,空气或惰性气体
重复精度 ± 0.2% FS
全屏
您的配置
产品代号
TC 1 R 3 1 C V OX2
TC 系列
1 规格
R 减压器
3 出口压力
1 = 0.03 ÷ 0.5 bar
2 = 0.1 ÷ 2 bar
3 = 0.15 ÷ 3 bar
4 = 0.2 ÷ 4 bar
1 溢流方式
1 = 不带溢流
C 接口
C = 插装式
1/8 = G1/8 (仅限带阀座的减压器)
1/8TF = NPTF 1/8 (仅限带阀座的减压器)
V 密封件材料
V = 氟橡胶(FKM)
OX2 类型
OX1 = 用于氧气应用(非挥发性残留物含量小于 550 mg/m²)
OX2 = 用于氧气应用(非挥发性残留物含量小于 33 mg/m²)

TC 系列插装式减压器, 插装式 - 阀座尺寸图


We think you are in United States.
Update your location?