text.skipToContent text.skipToNavigation
TC 系列

TC 系列

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
产品代号
TC 1 R 3 1 C V OX2
TC 系列
1 规格
R 减压器
3 出口压力
1 = 0.03 ÷ 0.5 bar
2 = 0.1 ÷ 2 bar
3 = 0.15 ÷ 3 bar
4 = 0.2 ÷ 4 bar
1 溢流方式
1 = 不带溢流
C 接口
C = 插装式
1/8 = G1/8 (仅限带阀座的减压器)
1/8TF = NPTF 1/8 (仅限带阀座的减压器)
V 密封件材料
V = 氟橡胶(FKM)
OX2 类型
OX1 = 用于氧气应用(非挥发性残留物含量小于 550 mg/m²)
OX2 = 用于氧气应用(非挥发性残留物含量小于 33 mg/m²)

TC 系列插装式减压器 - 插装式

PR01 = 减压器,不带溢流口

PR01 = regulator without relieving



型号
TC1-R11-C-V-OX1
TC1-R11-C-V-OX2
TC1-R21-C-V-OX1
TC1-R21-C-V-OX2
TC1-R31-C-V-OX1
TC1-R31-C-V-OX2
TC1-R41-C-V-OX1
TC1-R41-C-V-OX2


We think you are in United States.
Update your location?