用于包装行业的波纹吸盘 (圆形)-2.5褶
VPCN 系列
吸盘材质是硅橡胶材质
吸盘直径从 15 到 50 mm,连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8 和 G1/2,均有外螺纹和内螺纹
吸盘直径从 15 到 50 mm,连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8 和 G1/2,均有外螺纹和内螺纹
VPCN 系列波纹吸盘是由螺纹接头和橡
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。
这些吸盘十分适用于柔性产品,如袋
子和其他软塑料薄膜包装 (如糖果袋)。
常见应用:
- 处理装满固体粉末的袋子
- 处理低填充的形式或液体填充物质
- 快速包装过程,主要使用德尔塔机器人
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。
这些吸盘十分适用于柔性产品,如袋
子和其他软塑料薄膜包装 (如糖果袋)。
常见应用:
- 处理装满固体粉末的袋子
- 处理低填充的形式或液体填充物质
- 快速包装过程,主要使用德尔塔机器人
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
类型 | 高耐磨性的吸盘是由 VPCN 吸盘和螺纹接头组成 |
结构形式 | - 螺纹接头和吸盘不预先装配 - 直径大于 60mm 的吸盘:螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起 |
维护保养 | 可以更新橡胶件 |
工作温度 | 硅橡胶材质:-40°C ÷ +220°C (短时间:<30 s); -30°C ÷ +180°C (长时间) |
VPCN 系列真空吸盘代号
VP | C | N | - | 0150 | S | - | G1/8 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆形 |
N |
类型 N = 2,5 褶 |
0150 |
直径 0150 = 15.0 mm 0200 = 20.0 mm 0250 = 25.0 mm 0300 = 30.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm |
S |
材料 S = 硅橡胶 |
G1/8 |
连接螺纹 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |