text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF 系列

VSCF 系列

通用型吸盘,丁晴橡胶或硅橡胶材质
吸盘直径从 1 到 100 mm 连接螺纹 M3, M5, G1/8, G1/4 均有内螺纹和
外螺纹
VSCF 系列扁平吸盘是由螺纹接头和橡
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。 直径大于60mm的吸盘,安装盘和
橡胶件硫化在一起,螺纹接头与橡胶件拧
入安装盘。
吸盘主要用于搬运表面光滑或略显粗
糙的工件,比如钢板,拉伸型材,纸板
箱,玻璃板,塑料件,木材等。
常见应用:
- 处理表面平坦或表面轻微弯曲的工件,如
车身车间的金属板、管道、纸箱等
- 硅胶材质吸盘用于在高温环境下处理工件
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
类型 高耐磨性的吸盘是由 VSCF 吸盘和螺纹接头组成
结构形式 - 螺纹接头和橡胶件不预先装配
- 直径小于 60mm 的吸盘,螺纹接头与橡胶件安装在一起
- 直径大于 60mm 的吸盘,螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起
维护保养 可更换橡胶件
工作温度 丁腈橡胶材质:-30 ÷ 120°C(短时间,< 30s);-10 ÷ 70°C(长时间)
硅橡胶材质:-50 ÷ 220°C(短时间,< 30s);-30 ÷ 180°C(长时间)
全屏
您的配置
VSCF 系列真空吸盘代号
VS C F - 0010 N - M3 M
VS 系列
VS = 吸盘
C 形状
C = 圆型
F 类型
F = 扁平
0010 直径
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N 材料
N = 丁腈橡胶
S = 硅橡胶
M3 连接螺纹
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹
We think you are in United States.
Update your location?