Tubi, spirali e accessori
I tubi flessibili e le spirali sono accessori essenziali in svariate applicazioni industriali in quanto forniscono una soluzione efficiente per il trasporto dell'aria o de i fluidi ai diversi strumenti e macchinari.
Tubi flessibili
Esistono oggi svariate tipologie di tubi flessibili per aria compressa e fluidi, in base al materiale di partenza che ne determina le specifiche caratteristiche tecniche e prestazionali.
Sono disponibili tubi in materiali diversi per rispondere perfettamente a qualsiasi esigenza applicativa e sono realizzati con materiali di qualità, tra cui poliammide 12, poliuretano Estere ed Etere, poliuretano autoestinguente e anti scintilla e Polietilene.
Inoltre, è possibile combinare diversi colori, come il nero, il blu, il grigio e il trasparente.
Tubi a spirale
Detti comunemente spirali, presentano una struttura elicoidale e garantiscono un'eccellente flessibilità e una notevole resistenza alla torsione e alla compressione. Queste caratteristiche li rendono ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e dove è richiesta una movimentazione frequente, come nei macchinari industriali o negli attrezzi manuali. La loro costruzione consente inoltre di evitare grovigli e nodi, assicurando un flusso costante e senza interruzioni. I tubi spirale sono, quindi, indispensabili per mantenere l'efficienza e la sicurezza nei sistemi pneumatici in diversi contesti lavorativi.
Applicazioni
I tubi per aria compressa e altri fluidi, trovano impiego in diversi settori e in particolare, in quello industriale, dove si ha la necessità di utilizzare l'aria compressa per azionare diversi tipi di macchinari o trasportare fluidi.
Taglia-tubi e altri accessori
La pinza taglia tubi è uno strumento essenziale per la gestione e manutenzione delle tubazioni flessibili. Questo attrezzo è progettato per effettuare tagli precisi e netti indispensabili per garantire una connessione affidabile.
Esistono inoltre altri accessori fondamentali nella gestione dei tubi, quali Morsettiere porta tubi in plastica per il loro fissaggio e le taglia riga tubi per la scanalatura dei tubi rigidi.
Product Availability by Store Location
Hours