Ancoraggio a cerniera
Mod. I
Materiale:
acciaio zincato
La fornitura comprende:
2x boccole
1x cerniera femmina
2x perni
acciaio zincato
La fornitura comprende:
2x boccole
1x cerniera femmina
2x perni
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
Mod. | Ø | L1 + | L2 | L3 + | C | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E1 | F | SW1 | G | G1 | G2 |
I-42-32 | 32 | 109,5 | 36,5 | 105,5 | 40 | 24 | 46,1 | 20 | 7 | 10 | 4 | 35 | 13 | 38,1 | 50,1 | 58,1 |
I-42-40 | 40 | 120 | 45 | 117 | 50 | 30 | 56,1 | 28 | 9 | 12 | 5 | 40 | 17 | 46,1 | 60,1 | 70,1 |
I-42-50 | 50 | 128,5 | 51,5 | 124,5 | 54 | 34 | 69,1 | 36 | 9 | 14 | 6 | 45 | 19 | 57,1 | 74,1 | 86,1 |
I-42-63 | 63 | 143 | 52 | 142 | 65 | 35 | 82,1 | 42 | 9 | 16 | 6 | 50 | 19 | 70,1 | 88,1 | 100,1 |
Mod. | Ø | L1 + | L2 | L3 + | C | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E1 | F | SW1 | G | G1 | G2 |
I-42-32 | 32 | 109,5 | 36,5 | 105,5 | 40 | 24 | 46,1 | 20 | 7 | 10 | 4 | 35 | 13 | 38,1 | 50,1 | 58,1 |
I-42-40 | 40 | 120 | 45 | 117 | 50 | 30 | 56,1 | 28 | 9 | 12 | 5 | 40 | 17 | 46,1 | 60,1 | 70,1 |
I-42-50 | 50 | 128,5 | 51,5 | 124,5 | 54 | 34 | 69,1 | 36 | 9 | 14 | 6 | 45 | 19 | 57,1 | 74,1 | 86,1 |
I-42-63 | 63 | 143 | 52 | 142 | 65 | 35 | 82,1 | 42 | 9 | 16 | 6 | 50 | 19 | 70,1 | 88,1 | 100,1 |