text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Con testata anteriore con perni
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSIONI
M = cerniera maschio posteriore
S = cerniera maschio snodata posteriore
F = cerniera femmina posteriore
T = testate ant. e post. filettate
A = testata anteriore con perni
2 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto, molla anteriore
2 = doppio effetto, ammortizzato anteriore e posteriore
6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato anteriore e posteriore
(solo versione T e A)
SIMBOLI PNEUMATICI
CS06
CD09
CD13
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in PU
V = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in FKM (150°C)
050 ALESAGGIO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard con ghiera testata V e dado stelo U
0200 CORSA
(vedi tabella)
= standard
V = guarnizione stelo in FKM

Cilindri Serie 97, Mod. A

+ = sommare la corsa



Ø ØA AM ØB2 EE KK SW SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + LU XG TD TL UT
32 12 22 36 G1/8 M10x1,25 8 17 6 10 23 9 120 111 76 9 27 10 7 58
40 16 24 45 G1/4 M12x1,25 8 19 7 13 27 13 135 122 81 12 33 12 9 71
50 20 32 55 G1/4 M16x1,5 8 24 8 17 33 18 143 125 82 12 40 14 9 81
63 20 32 68 G3/8 M16x1,5 12 24 8 17 40 22,5 158 135,5 95 13 45 16 12 104


We think you are in United States.
Update your location?