text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Con cerniera maschio posteriore
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSIONI
M = cerniera maschio posteriore
S = cerniera maschio snodata posteriore
F = cerniera femmina posteriore
T = testate ant. e post. filettate
A = testata anteriore con perni
2 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto, molla anteriore
2 = doppio effetto, ammortizzato anteriore e posteriore
6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato anteriore e posteriore
(solo versione T e A)
SIMBOLI PNEUMATICI
CS06
CD09
CD13
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in PU
V = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in FKM (150°C)
050 ALESAGGIO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard con ghiera testata V e dado stelo U
0200 CORSA
(vedi tabella)
= standard
V = guarnizione stelo in FKM

Cilindri Serie 97, Mod. M

+ = sommare la corsa



Ø ØA AM ØB2 CX EE EW KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + L LU XD+
32 12 22 36 10 G1/8 26 M10x1,25 23 17 6 10 23 26 151 125 76 13 9 142
40 16 24 45 12 G1/4 28 M12x1,25 26 19 7 13 27 34 170 136 81 16 10 160
50 20 32 55 12 G1/4 32 M16x1,5 32 24 8 17 33 37 182 145 82 16,5 12 170
63 20 32 68 16 G3/8 40 M16x1,5 29,5 24 8 17 40 50 202 152 95 21 12 190


We think you are in United States.
Update your location?