Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
97 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
97 | SERIE | |
M |
VERSIONI M = cerniera maschio posteriore S = cerniera maschio snodata posteriore F = cerniera femmina posteriore T = testate ant. e post. filettate A = testata anteriore con perni |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = semplice effetto, molla anteriore 2 = doppio effetto, ammortizzato anteriore e posteriore 6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato anteriore e posteriore (solo versione T e A) |
SIMBOLI PNEUMATICI CS06 CD09 CD13 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in PU V = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in FKM (150°C) |
|
050 |
ALESAGGIO 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard con ghiera testata V e dado stelo U |
|
0200 |
CORSA (vedi tabella) |
|
= standard V = guarnizione stelo in FKM |
Ø | ØA | AM | ØB2 | CX | EE | EP | EX | KK | PL | SW1 | KW1 | SW2 | U1 | WH | L1 + | L2+ | L3 + | LT | LU | XD+ | Z |
32 | 12 | 22 | 36 | 10 | G1/8 | 10,5 | 14 | M10x1,25 | 37 | 17 | 6 | 10 | 23 | 18 | 157 | 139 | 76 | 13 | 15 | 142 | 13 |
40 | 16 | 24 | 45 | 12 | G1/4 | 12 | 16 | M12x1,25 | 47 | 19 | 7 | 13 | 27 | 22 | 179 | 157 | 81 | 16 | 19 | 160 | 13 |
50 | 20 | 32 | 55 | 16 | G1/4 | 15 | 21 | M16x1,5 | 49 | 24 | 8 | 17 | 33 | 28,5 | 190,5 | 162 | 82 | 16,5 | 20,5 | 170 | 15 |
63 | 20 | 32 | 68 | 16 | G3/8 | 15 | 21 | M16x1,5 | 60 | 24 | 8 | 17 | 40 | 31,5 | 214 | 182,5 | 95 | 21 | 24 | 190 | 15 |
1-16/18 risultati