text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Con testate anteriori e posteriori filettate
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSIONI
M = cerniera maschio posteriore
S = cerniera maschio snodata posteriore
F = cerniera femmina posteriore
T = testate ant. e post. filettate
A = testata anteriore con perni
2 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto, molla anteriore
2 = doppio effetto, ammortizzato anteriore e posteriore
6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato anteriore e posteriore
(solo versione T e A)
SIMBOLI PNEUMATICI
CS06
CD09
CD13
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in PU
V = acciaio inossidabile AISI 304 - guarnizioni in FKM (150°C)
050 ALESAGGIO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard con ghiera testata V e dado stelo U
0200 CORSA
(vedi tabella)
= standard
V = guarnizione stelo in FKM

Cilindri Serie 97, Mod. T

+ = sommare la corsa



Ø ØA AM ØB ØB2 EE F G KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + L4 L7 KW ØKV
32 12 22 M30x1,5 36 G1/8 5 38 M10x1,25 9 17 6 10 23 26 120 94 76 19,5 15 7 42
40 16 24 M38x1,5 45 G1/4 6 50 M12x1,25 12 19 7 13 27 30 135 105 81 22,5 15 8 55
50 20 32 M45x1,5 55 G1/4 6 53 M16x1,5 12 24 8 17 33 37 143 106 82 28 18 10 60
63 20 32 M45x1,5 68 G3/8 6 53 M16x1,5 13 24 8 17 40 37 158 121 95 28 18 10 60


We think you are in United States.
Update your location?