Guide Mod. 45NHB per cilindri Serie 24, 25
Serie 45NHB
La fornitura comprende:
1x ghiera di fissaggio.
Applicabili su cilindri Serie 24, 25, DIN/ISO 6432, ø 20 e 25.
Per lubrificare queste guide usare gli appositi ingrassatori. Per i carichi applicabili vedere diagramma N° 2.
1x ghiera di fissaggio.
Applicabili su cilindri Serie 24, 25, DIN/ISO 6432, ø 20 e 25.
Per lubrificare queste guide usare gli appositi ingrassatori. Per i carichi applicabili vedere diagramma N° 2.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
VERSIONE N = standard |
UT |
FUNZIONAMENTO UT = guida ad "U" con bronzine HT = guida ad "H" con bronzine HB = guida ad "H" con manicotti a sfere |
050 |
ALESAGGIO 016 = Ø12-16 mm (disponibili solo nella versione UT con guida a “U” con bronzine) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = corpo alluminio anodizzato - colonne guida inox AISI 420B rullato per 45UT e 45HT - colonne guida acciaio C50 temprato per 45HB |
0100 | CORSA in mm |
Ø | TF | TG | TH | TI | TL | TM | TN | UF | G1 | UF1 | A | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
20 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 4 | 22 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 71 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 13 | 6 |
25 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 6 | 17 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 76 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 17 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | TL | TM | TN | UF | G1 | UF1 | A | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
20 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 4 | 22 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 71 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 13 | 6 |
25 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 6 | 17 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 76 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 17 | 6 |
1-5/5 risultati