text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45NHT

Serie 45NHT

La fornitura comprende: 
1x ghiera di fissaggio. 

Applicabili su cilindri Serie 24 e 25, DIN/ISO 6432 ø 20, 25.
Queste guide non necessitano di lubrificazione. 

Per i carichi applicabili vedere diagramma N°3. 
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
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N VERSIONE
N = standard
UT FUNZIONAMENTO
UT = guida ad "U" con bronzine
HT = guida ad "H" con bronzine
HB = guida ad "H" con manicotti a sfere
050 ALESAGGIO
016 = Ø12-16 mm (disponibili solo nella versione UT con guida a “U” con bronzine)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = corpo alluminio anodizzato - colonne guida inox AISI 420B rullato per 45UT e 45HT - colonne guida acciaio C50 temprato per 45HB
0100 CORSA in mm

Guide Mod. 45NHT per cilindri Serie 24, 25

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6


Guide Mod. 45NHT per cilindri Serie 24, 25

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6


We think you are in United States.
Update your location?