Guide Mod. 45NUT per i cilindri Serie 24, 25
Serie 45NUT
La fornitura comprende:
1x ghiera di fissaggio.
Applicabili su cilindri Serie 24 e 25 DIN/ISO 6432 ø 20, 25.
Queste guide non necessitano di lubrificazione.
Per i carichi applicabili vedere diagramma N°1.
1x ghiera di fissaggio.
Applicabili su cilindri Serie 24 e 25 DIN/ISO 6432 ø 20, 25.
Queste guide non necessitano di lubrificazione.
Per i carichi applicabili vedere diagramma N°1.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
VERSIONE N = standard |
UT |
FUNZIONAMENTO UT = guida ad "U" con bronzine HT = guida ad "H" con bronzine HB = guida ad "H" con manicotti a sfere |
050 |
ALESAGGIO 016 = Ø12-16 mm (disponibili solo nella versione UT con guida a “U” con bronzine) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = corpo alluminio anodizzato - colonne guida inox AISI 420B rullato per 45UT e 45HT - colonne guida acciaio C50 temprato per 45HB |
0100 | CORSA in mm |
Ø | TF | TG | TH | TI | TL | UFI | UF | G1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | P | P1 | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 |
20 | 70 | 55 | 46,5 | 74 | 32 | 100 | 90 | 38 | 10 | 30 | 48 | 4 | 22 | 12 | 15 | 77 | 71 | 17 | 8 | 48+2 | 40 | 8,5 | 10 | 24 | M6 | M8 | 9 | 15 | 9 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 13 |
25 | 70 | 55 | 46,5 | 74 | 32 | 100 | 90 | 38 | 10 | 30 | 48 | 6 | 22 | 12 | 15 | 77 | 76 | 17 | 8 | 48+2 | 40 | 8,5 | 10 | 24 | M6 | M8 | 9 | 15 | 9 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 |
Ø | TF | TG | TH | TI | TL | UFI | UF | G1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | P | P1 | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 |
20 | 70 | 55 | 46,5 | 74 | 32 | 100 | 90 | 38 | 10 | 30 | 48 | 4 | 22 | 12 | 15 | 77 | 71 | 17 | 8 | 48+2 | 40 | 8,5 | 10 | 24 | M6 | M8 | 9 | 15 | 9 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 13 |
25 | 70 | 55 | 46,5 | 74 | 32 | 100 | 90 | 38 | 10 | 30 | 48 | 6 | 22 | 12 | 15 | 77 | 76 | 17 | 8 | 48+2 | 40 | 8,5 | 10 | 24 | M6 | M8 | 9 | 15 | 9 | 6,5 | 11 | 6,8 | 13 | 17 |
1-5/5 risultati