text.skipToContent text.skipToNavigation

QCBF2A020A020EX

Funzionamento   Doppio effetto
Nome della serie   QC
Corsa   20
Caratteristiche materiali   Camicia AL anodizzato - stelo Inox 303 rullati - colonne guida inox 420B rullato per QCTF colonne guida acciaio C50 temprato per QCBF
Versione   Doppia flangia
Certificazione   ATEX
Ammortizzo   Ammortizzo meccanico fisso
Scorrimento   Guida con manicotti a sfere
Alesaggio   20
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
Schermo intero
La tua configurazione

Cilindri QCTF e QCBF tipo "A"

+ = sommare la corsa una volta
++ = sommare la corsa due volte
N.B. Per corse intermedie fuori standard (es. corsa 35) considerare gli ingombri della corsa immediatamente superiore (es. corsa 40).

In caso di utilizzo delle alimentazioni laterali, svitare i relativi grani e avvitarli nelle alimentazioni frontali fino a filo del corpo (non fino in battuta) avendo cura di utilizzare un apposito sigillante.



Ø A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R S Y
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6 28
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 37,5 53,5 69,5 93 42 17 34 12 6 34
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10 42
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10 50



Ø P1 P3 Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20 M5x0,8 M6x1 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5
25 M6x1 M6x1 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5
32 M8x1,25 M8x1,25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6
40 M8x1,25 M8x1,25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6
02
corsa 20-30
02
corsa 40-100
02
corsa 125-200
04
corsa 20-30
04
corsa 40-100
04
corsa 125-200
ØC
QCBF
ØC
QCTF
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20


We think you are in United States.
Update your location?