32R2A032A040
Cilindri compatti ser.32r
Funzionamento | Doppio effetto |
Nome della serie | 32 |
Corsa | 40 |
Caratteristiche materiali | Testate e profilo in AL anodizzato - pistone in AL anodizzato guarnizione stelo, OR testate e guarnizione pistone in PU |
Versione | Antirotazione con flangia |
Alesaggio | 32 |
Accessori
Ancoraggi cilindri - L-31-12-16
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Ø | AF | BG | G | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | ØD6 | D7 | ØD8 | E | EE | H | KF | LA | ØL4 | PL | RT | SW1 | T1 | T2 | T3 | TG | ZA + | ZB + | ZC++ |
20 | 11 | 20 | 10,9 | 10 | 9 | - | - | 9 | 6 | - | M4 | 4 | 35,8 | M5 | 8 | M6 | 5 | 17 | 6.5 | M5 | 8 | - | 2.5 | - | 22 | 36.8 | 42.5 | 48.2 |
25 | 11 | 20 | 11,9 | 10 | 9 | - | - | 9 | 6 | 14 | M5 | 5 | 40,7 | M5 | 8 | M6 | 5 | 22 | 7 | M5 | 8 | - | 2.5 | 6.5 | 26 | 38.8 | 44.5 | 50.2 |
32 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 30 | 24 | 9 | 6 | 17 | M5 | 5 | 49,6 | G1/8 | 10 | M8 | - | 28 | 7.6 | M6 | 10 | 2 | 2.5 | 6 | 32.5 | 44 | 51 | 58 |
40 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 35 | 29 | 9 | 6 | 17 | M5 | 5 | 57 | G1/8 | 10 | M8 | - | 33 | 7.6 | M6 | 10 | 2 | 2.5 | 6 | 38 | 45 | 52 | 59 |
50 | 16 | - | 14,3 | 16 | - | 40 | 34 | 12 | 10 | 22 | M6 | 6 | 69,6 | G1/8 | 12 | M10 | - | 42 | 7.6 | M8 | 13 | 2 | 3 | 7 | 46.5 | 45 | 53 | 61 |
63 | 16 | - | 14 | 16 | - | 45 | 39 | 12 | 10 | 22 | M6 | 6 | 79,6 | G1/8 | 12 | M10 | - | 50 | 7.6 | M8 | 13 | 2 | 3 | 7 | 56.5 | 49 | 57 | 65 |
80 | 20 | - | 14,8 | 20 | - | 45 | 39 | 12 | 12 | 24 | M8 | 8 | 95,6 | G1/8 | 14 | M12 | - | 65 | 7.7 | M10 | 17 | 2 | 3 | 10.5 | 72 | 54 | 63.5 | 73 |
100 | 20 | - | 18 | 25 | - | 55 | 49 | 12 | 12 | 24 | M10 | 10 | 115,6 | G1/8 | 14 | M12 | - | 80 | 8 | M10 | 22 | 2 | 3 | 10.5 | 89 | 67 | 76.7 | 86.2 |
1-16/27 risultati