text.skipToContent text.skipToNavigation

DC-63-63

Schermo intero
La tua configurazione

Accessorio per contrapposti Mod. DC-63

+ = sommare la corsa



Mod. Ø F1 ZJ Peso [g] Corsa max. totale (mm) Grani per testate con END LOCK* Coppia di serraggio
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm


Accessorio per contrapposti Mod. DC-63

Materiale:
alluminio

La fornitura comprende:
1x flangia
8x grani
8x dadi



Mod. Ø F1 ZJ Peso [g] Corsa max. totale (mm) Grani per testate con END LOCK* Coppia di serraggio
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


Accessorio per contrapposti Mod. DC-63

Materiale:
alluminio

La fornitura comprende:
1x flangia
8x grani*
8x dadi

*utilizzare grani Mod. KR (da norma ISO 4026) venduti separatamente, vedi accessori “viti e grani Mod. KR”

+ = sommare la corsa



Mod. Ø F1 ZJ+ Peso (g) Corsa max. totale (mm) Grani per testate con END LOCK* Coppia di serraggio
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


We think you are in United States.
Update your location?