Valvole ed elettrovalvole (ISO 15407-1)
Serie 7
VDMA 24563 (ISO 15407-1)
5/2 - 5/3 vie CC CO CP
5/2 - 5/3 vie CC CO CP
Taglia 26 mm (VDMA 24563-01)
Taglia 18 mm (VDMA 24563-02)
Taglia 18 mm (VDMA 24563-02)
1-6/6 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spola bilanciata |
Funzioni valvola | 5/2 e 5/3 CC CO CP |
Materiali | Corpo, spola, basi = AL fondelli = poliammide guarnizioni = NBR |
Montaggio | A mezzo viti su base |
Attacchi | Su sottobase |
Temperatura di lavoro | 0° C min. +50° C max |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Taglia | Taglia 26 mm taglia 18 mm |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Pressione d’esercizio | P. max 7 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Qn Taglia 26 mm = 900 Nl/min Qn Taglia 18 mm = 450 Nl/min |
Tensione | Vedi Esempio di codifica |
Tolleranza tensione | ± 10% |
Consumo di corrente | 2W |
Classe d'isolamento | Classe F |
Protezioni | IP54 (IP65 con connettore DIN 40050) |
1-6/6 risultati
Esempio di codifica
7 | 5 | 1 | - | N | 1 | A | - | P16 | - | 15 | - | W | 2 | 3 |
7 | SERIE |
5 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
1 |
GRANDEZZA 1 = taglia 26 mm 2 = taglia 18 mm |
N |
SOTTOBASE N = (sottobase utilizzi frontali) |
1 |
ATTACCHI UTILIZZI 1 = G1/4 (taglia 26 mm) 2 = G1/8 (taglia 18 mm) |
A |
NUMERO SOTTOBASI A = 1 * B = 2 * C = 3 * D = 4 * E = 5 * F = 6 * G = 7 * H = 8 * K = 9 * L = 10 * M = 11 * N = 12 * P = 13 * R = 14 * S = 15 * |
P16 |
AZIONAMENTI 33 = comando pneumatico bistabile 36 = comando pneumatico monostabile P11 = elettropneumatico bistabile P16 = elettropneumatico monostabile |
15 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 15 = 15x15 |
W |
TIPO DI SOLENOIDE W = Serie W (solo 24V - 48V DC) P = Serie P ** |
2 |
TIPO DI CONNESSIONE 1 = cavetti 300 mm (Serie W, solo 24V DC) ** 2 = 2 faston (Serie W, 24V - 48V DC) 5 = 2 faston+terra (Serie P) ** |
3 |
TENSIONE SOLENOIDE 3 = 24V DC 4 = 48V DC ** 6 = 110V DC (solo con solenoide Serie P) ** B = 24V 50/60 Hz (solo con solenoide Serie P) ** C = 48V 50/60 Hz (solo con solenoide Serie P) ** D = 110V 50/60 Hz (solo con solenoide Serie P) ** |
* si intende completo dei due terminali laterali ** su richiesta |
1-6/6 risultati