Raccordi super-rapidi in ottone per applicazioni di lubrificazione
Serie HP6000
Diametri esterni tubo: 4, 6 mm; Filettature raccordi: metrici M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1.
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
La Serie HP6000 è dotata di una pinza speciale che garantisce elevata affidabilità e resistenza nei sistemi di lubrificazione e ingrassaggio tipici dei settori dell’automazione industriale e dei trasporti.
La facilità di connessione e disconnessione, il design robusto e compatto rendono questi raccordi a innesto rapido la soluzione ideale per pressioni elevate fino a 150 bar.
Sono disponibili con diverse filettature (metriche, ISO7 e ISO-228) e si adattano a tubi rigidi e semirigidi per soddisfare le diverse esigenze applicative.
La facilità di connessione e disconnessione, il design robusto e compatto rendono questi raccordi a innesto rapido la soluzione ideale per pressioni elevate fino a 150 bar.
Sono disponibili con diverse filettature (metriche, ISO7 e ISO-228) e si adattano a tubi rigidi e semirigidi per soddisfare le diverse esigenze applicative.
1-15/15 risultati
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
Temperatura | - 30°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) |
Pressione di lavoro | 0 ÷ 150 bar con olio e grasso 0,9 ÷ 60 bar con aria (vedere caratteristiche tubi impiegati) 3 ÷ 150 bar per versione VNR (per pressioni superiori consultare i nostri tecnici) |
Diametri | ø 4 - 6 mm |
Filettature | M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4 |
Fluido | Olio e grasso per lubrificazione, aria compressa |
Tubo di collegamento | Olio e grasso: PA 12 HL - PA 12 PHL Tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia (tolleranza dei tubi in PA secondo ISO14743) Aria compressa: Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel |
Materiali | - modelli standard: corpo e pinza in OT nichelato, O-ring in NBR, guarnizione filetto in NBR - modelli con VNR: corpo e pinza in OT nichelato, molla e sfera in acciaio INOX, O-Ring in NBR |
1-15/15 risultati