text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MSN

Serie MSN

Taglia: 6, 10, 16, 20

Le mini slitte Serie MSN rappresentano una soluzione ottimale per movimenti rapidi
e precisi, particolarmente indicata per applicazioni di pick & place e inserimento, tipiche del settore dell’assemblaggio e del packaging secondario.

Questa serie è disponibile in quattro taglie differenti; composta dalla combinazione di un cilindro pneumatico e una guida di precisione a sfere è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata frequenza di movimento.

Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione.

Il loro design compatto e leggero consente di utilizzare le mini slitte Serie MSN in spazi ristretti e in applicazioni industriali in cui è richiesta un’elevata flessibilità di movimentazione dei carichi.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Azionamento Doppio effetto
Corse min - max Vedi tabella
Temperatura 5°C ÷ 60°C (con aria secca - 20°C)
Velocità 50 ÷ 500 mm/s
Pressione di funzionamento 1,5 ÷ 7 bar
Fluido Aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1.Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Sensori CSD
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
MSN 10 - 30
MSN SERIE
10 TAGLIE
6
10
16
20
30 CORSA
(Vedi tabella corse standard)
We think you are in United States.
Update your location?