text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie RPGB

Serie RPGB

Angolari, non autocentranti, semplice effetto normalmente aperte
Modelli: Dito piatto, Dito corto, Dito piatto con sensore
Taglie 8, 12 mm
L’estetica, la scelta dei materiali e la ricerca della miniaturizzazione fanno della Serie RPGB una soluzione compatta e leggera.
Il modello D è munito di un dito sul quale è stata realizzata una cava per l’inserimento di un sensore magnetico che è in grado di rilevare la presa del pezzo.

Le caratteristiche tecniche assicurano un’elevata forza di presa e rendono questo modello particolarmente affidabile nella rimozione di manufatti stampati per iniezione.

I trattamenti superficiali effettuati sui particolari metallici conferiscono un’ottima resistenza all’usura.
Serie
Accessori
6 Products found
Mod. RPGB-08-A
Mod. RPGB-08-C
Mod. RPGB-08-D
Mod. RPGB-12-A
Mod. RPGB-12-C
Mod. RPGB-12-D
Funzionamento Semplice effetto, normalmente aperta
Materiali Corpo e dita in alluminio anodizzato, guarnizioni in HNBR
Pressione di lavoro 2.5 bar ÷ 8 bar
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 60°C
Frequenza massima 3 Hz
Lubrificazione Non necessaria
Attacchi M5
Fluido Aria filtrata in classe 6.8.4 secondo ISO 8573-1, senza lubrificazione
Taglia 8, 12 mm
Pesi 15 g (taglia 8) - 50 g (taglia 12)
Coppia di serraggio a 6 bar
Coppia di apertura a 6 bar
Forza di serraggio a 6 bar
25 Ncm (taglia 8) - 90 Ncm (taglia 12)
2 Ncm (taglia 8) - 5 Ncm (taglia 12)
7 N (taglia 8) - 30 N (taglia 12)
Tempo di chiusura senza carico 10 ms
Tempo di apertura 30 ms
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
RPGB - 12 - A
RPGB SERIE
12 TAGLIA
08
12
A TIPO COSTRUTTIVO
A = Dito piatto
C = Dito corto con fori per fissaggio prolunghe
D = Dito piatto con sensore montato (CSD-D-364)
We think you are in United States.
Update your location?