Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
CGPL | - | 12 | - | 24 |
CGPL | SERIE |
12 |
TAGLIE 8 12 16 20 |
24 |
CORSE (Vedi tabelle corse standard) |
Mod. | G (mm) | Corsa totale G1 (mm) | D (mm) | Forza chiusura / apertura griffa (N)* | Pressione di lavoro (bar) | Temperatura di lavoro (°C) | Ripetibilità (mm) ** | Frequenza max funzionamento (Hz) | Peso (kg) |
CGPL-12-12 | 18 | 12 | 38 | 48 | 1÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 2 | 0,145 |
CGPL-12-24 | 21 | 24 | 54 | 48 | 1÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 2 | 0,185 |
CGPL-12-48 | 27 | 48 | 90 | 48 | 1÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 1 | 0,27 |
* Pressione 5bar, punto di serraggio L = 20 e il valore al centro della corsa.