text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPL

Serie CGPL
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
CGPL - 12 - 24
CGPL SERIE
12 TAGLIE
8
12
16
20
24 CORSE
(Vedi tabelle corse standard)

Pinza - taglia 20



Mod. G (mm) Corsa totale G1 (mm) D (mm) Forza chiusura / apertura griffa (N)* Pressione di lavoro (bar) Temperatura di lavoro (°C) Ripetibilità (mm) ** Frequenza max funzionamento (Hz) Peso (kg)
CGPL-20-20 31 20 56 141 1÷7 5÷60 ±0,05 2 0,659
CGPL-20-40 36 40 84 141 1÷7 5÷60 ±0,05 2 0,847
CGPL-20-80 46 80 144 141 1÷7 5÷60 ±0,05 1 1,221
** È il valore quando le dita non afferrano i carichi sbilanciati. In caso di carico sbilanciato, il massimo valore è +- 0,15 mm a causa dell’influenza del gioco di cremagliera e pignone.
* Pressione 5bar, punto di serraggio L = 20 e il valore al centro della corsa.

We think you are in United States.
Update your location?