CGSP | - | 20 | - | NC | - | EX |
CGSP | SERIE | |
20 |
TAGLIE 20 25 32 40 |
|
NC |
FUNZIONAMENTO = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX |
CERTIFICAZIONE = standard EX = certificazione ATEX |
Mod. | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) | Corsa per griffa (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura d'esercizio (°C) | Tempo apertura | Tempo chiusura (ms) | Peso [g] |
CGSP-25 | 70 | 35 | 84 | 42 | 3 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 11 | 13 | 51 |
CGSP-25-NC | 86 | 43 | 76 | 38 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 9 | 24 | 66 |
CGSP-25-NO | 62 | 31 | 98 | 49 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 20 | 8 | 61 |