Gomito maschio girevole
Mod. G7522
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP
Serie
Accessori
Racc. s-rapidi gripfit - G7522 4-1/4
Racc. s-rapidi gripfit - G7522 4-1/8
Racc. s-rapidi gripfit - G7522 6-1/4
Racc. s-rapidi gripfit - G7522 6-1/8
Racc. s-rapidi gripfit - G7522 6-M12X1,5
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | E | G | H | M | SW | Peso (g) |
G7522 4-M5 | 4 | M5 | 8,2 | 9,2 | 3,5 | 17 | 9 | 4 |
G7522 4-M7 | 4 | M7 | 11 | 9,2 | 5 | 17 | 10 | 6 |
G7522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 9 | 9,2 | 5 | 17 | 12 | 7 |
G7522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 9 | 9,2 | 6 | 17 | 14 | 10 |
G7522 6-M5 | 6 | M5 | 9,2 | 11,4 | 3,5 | 19 | 9 | 5 |
G7522 6-M7 | 6 | M7 | 12 | 11,4 | 5 | 19 | 10 | 7 |
G7522 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 12,2 | 11,4 | 5 | 19 | 12 | 8 |
G7522 6-M12x1,25 | 6 | M12x1,25 | 10 | 11,4 | 6 | 19 | 14 | 11 |
G7522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,4 | 5 | 19 | 12 | 8 |
G7522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 10 | 11,4 | 6 | 19 | 14 | 11 |
G7522 6-3/8 | 6 | G3/8 | 10 | 11,4 | 7 | 19 | 19 | 16 |
G7522 6-1/2 | 6 | G1/2 | 10 | 11,4 | 8 | 19 | 24 | 15 |
G7522 8-M10x1 | 8 | M10x1 | 13,5 | 13,7 | 5 | 21,5 | 12 | 11 |
G7522 8-M12x1,25 | 8 | M12x1,25 | 12 | 13,7 | 6 | 21,5 | 14 | 14 |
G7522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 13,5 | 13,7 | 5 | 21,5 | 12 | 11 |
G7522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12 | 13,7 | 6 | 21,5 | 14 | 14 |
G7522 8-3/8 | 8 | G3/8 | 12 | 13,7 | 7 | 21,5 | 19 | 19 |