text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEM

Serie VEM

Generatori di vuoto miniaturizzati con sistema di controllo e valvole integrate. Possibilità di comando dell'aspirazione e dell'espulsione senza valvole esterne.
Una delle principali caratteristiche degli eiettori serie VEM è l'estrema compattezza.
Le dimensioni ridotte, unite al basso peso, rendono questo prodotto ideale per applicazioni dinamiche come, ad esempio, l'assemblaggio diretto su braccia di robot in movimento.

Gli eiettori compatti della serie VEM hanno elettrovalvole di comando (per aspirazione e soffio) e sistema di monitoraggio (vacuostato) integrati.
Questa caratteristica permette il controllo delle funzioni di aspirazione e soffiaggio senza l'utilizzo di elettrovalvole esterne al sistema.
Questi dispositivi sono utilizzati in particolare nei sistemi automatizzati di movimentazione.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione - corpo di base in alluminio anodizzato
- funzioni valvola aspirante a scelta NO (normalmente aperta) o NC (normalmente chiusa)
- valvola di scarico NC, silenziatore e filtro integrati
Opzioni Possibilità di attacco su una piastra di raccordo collegamenti
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VEM - 05 C 2 - VE
VEM SERIE
VEM = Eiettore per vuoto
05 DIAMETRO UGELLO VENTURI
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
10 = 1,0 mm
C TIPOLOGIA VALVOLA
C = NC (nessuna generazione di vuoto a riposo)
A = NO (il vuoto è presente a riposo)
2 VERSIONE
2 = con Blow-off
VE VERSIONE
VE = senza dispositivo di risparmio dell'aria e vacuostato elettronico.

Eiettori compatti



Mod.
VEM-05C2-VE
VEM-05A2-VE
VEM-07C2-VE
VEM-07A2-VE
VEM-10C2-VE
VEM-10A2-VE


We think you are in United States.
Update your location?