VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = tonda |
Q |
VERSIONE Q = 4,5 pieghe |
0200 |
DIAMETRI 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALI S = silicone |
G1/8 |
DIMENSIONE FILETTATURA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |
Mod. | dn | d2 | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Nipplo |
VPCQ-0200S-1/8M | 4,0 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 M | 48,4 | 7,5 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/8-M |
VPCQ-0200S-1/4M | 8,0 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/4 M | 48,4 | 10,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-D-1/4-M |
VPCQ-0200S-3/8M | 10,3 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G3/8 M | 48,4 | 10,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-A-3/8-M |