text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF-0100 a 0400

VSCF-0100 a 0400
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
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SERIE
VS = ventosa
C FORMA
C = tonda
F VERSIONE
F = piatta
0010 DIAMETRI
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M3 DIMENSIONE FILETTATURA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina

Ventosa VSCF-0100 a 0400 - filetto maschio

* = (N) ventosa in NBR - (S) ventosa in silicone
(N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Mod. G1 D1 dn DS H LG1 SW1 Z Ventosa Nipplo
VSCF-0100*-M5M M5 M 11,2 1,8 10,0 13,4 4,7 8 1,0 VSCF-0100* NPS-B-M5-M
VSCF-0120*-M5M M5 M 13,2 1,8 12,0 13,6 4,7 8 1,2 VSCF-0120* NPS-B-M5-M
VSCF-0150*-1/8M G1/8 M 16,8 3,1 15,0 15,0 7,5 14 1,5 VSCF-0150* NPS-F-1/8-M
VSCF-0180*-1/8M G1/8 M 20,6 3,1 18,0 15,3 7,5 14 1,8 VSCF-0180* NPS-F-1/8-M
VSCF-0200*-1/8M G1/8 M 22,8 3,1 20,0 15,5 7,5 14 2,0 VSCF-0200* NPS-F-1/8-M
VSCF-0250*-1/8M G1/8 M 28,2 4,1 25,0 17,2 7,5 14 2,5 VSCF-0250* NPS-G-1/8-M
VSCF-0300*-1/8M G1/8 M 33,3 4,1 30,0 17,7 7,5 14 3,0 VSCF-0300* NPS-G-1/8-M
VSCF-0350*-1/8M G1/8 M 39,2 4,1 35,0 22,1 7,5 17 3,5 VSCF-0350* NPS-E-1/8-M
VSCF-0400*-1/8M G1/8 M 44,0 4,1 40,0 23,2 7,5 17 4,0 VSCF-0400* NPS-E-1/8-M


We think you are in United States.
Update your location?