text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Componenti:
Valvola d'intercettazione
Filtro-regolatore
Lubrificatore
Valvola d'intercettazione
Avviatore progressivo + pressostato (NC)
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
Esempio di codifica
MX 2 - 1 /2 - V01 X F00 X V1841AB - KK - LH
MX SERIE
2 (1) TAGLIE
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1 /2 (2) FILETTI IN / OUT
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V01 (3) MODULO + [ * ]
(per configurare i moduli, vedi pagine singolo componente): 


F... = Filtro
FC... = Filtro a coalescenza
FCA... = Filtro a carboni attivi
R... = Regolatore di pressione
L... = Lubrificatore
FR... = Filtro-Regolatore 


V... = Valvole d'intercettazione
V16..; V17..; V18..; V19.. = Ev. Direttiva Macchine (utilizzare la versione senza accessori di montaggio) (solo per MX2)
AV... = Avviatore Progressivo
B... = Modulo di derivazione (MX2: solo G1/2 - MX3: solo G1)
[ * ] Dopo ogni singolo modulo è possibile aggiungere i seguenti ACCESSORI:

REGOLATORE E FILTRO-REGOLATORE MX2
+A12 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostato elettronico)
+A13 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostato elettronico)
+A14 = SWCN-P10-P4-M (Pressostato elettronico)
+A52 = PG010-PB-1/8 (Manometro)
+A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manometro)
+A54 = PG010-PB-1/8-M (Manometro)
+A55 = M053-P04 (Manometro)
+A56 = M053-P06 (Manometro)
+A57 = M053-P10 (Manometro)
+A58 = M053-P12 (Manometro) 



REGOLATORE E FILTRO-REGOLATORE MX3
+A15 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostato elettronico)
+A16 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostato elettronico)
+A17 = SWCN-P10-P4-M (Pressostato elettronico)
+A59 = M063-P04 (Manometro)
+A60 = M063-P06 (Manometro)
+A61 = M063-P12 (Manometro) 
+A62 = PG010-PB-1/4 (Manometro)
+A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manometro)
+A64 = PG010-PB-1/8-M (Manometro)
VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MX2
+A30 = 2901 1/2’’ (Silenziatore)
+A31 = 2921 1/2’’ (Silenziatore)
+A32 = 2931 1/2’’ (Silenziatore)
+A33 = 2938 1/2” (Silenziatore) 
VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MX3
+A34 = 2901 3/4’’ (Silenziatore)
+A35 = 2921 3/4’’ (Silenziatore)
+A36 = 2931 3/4’’ (Silenziatore) 
+A37 = 2928 3/4’’ (Silenziatore)
AVVIATORE PROGRESSIVO
+A00 = PM11-NA (Pressostato normalmente aperto)
+A01 = PM11-NC (Pressostato normalmente chiuso) 
+A04 = PM11-SC (Pressostato)
+A05 = PM681-1 (Pressostato)
+A18 = PM681-3 (Pressostato)
MODULO DI DERIVAZIONE MX2
+A11 = PM681-1 (Pressostato)
+A24 = PM681-3 (Pressostato)
+A08 = PM11-NA (Pressostato normalmente aperto)
con raccordo per fissaggio al modulo
+A09 = PM11-NC (Pressostato normalmente chiuso)
con raccordo per fissaggio al modulo
+A03 = PM11-SC con raccordo per fissaggio al modulo
Esempio: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
MODULO DI DERIVAZIONE MX3
+A06 = PM11-NA (pressostato normalmente aperto)
con raccordo per fissaggio al modulo
+A07 = PM11-NC (pressostato normalmente chiuso)
con raccordo per fissaggio al modulo
+A10 = PM681-1 (Pressostato)
+A25 = PM681+3 (Pressostato)
+A02 = PM11-SC con raccordo per fissaggio al modulo
Esempio: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
VALVOLA D'INTERCETTAZIONE ELETTROPNEUMATICA MX2 / MX3
+A40 = U7H Bobina UL (12V DC)
+A41 = U77 Bobina UL (24V DC)
+A42 = U79 Bobina UL (48V DC)
+A43 = U7K Bobina UL (110V AC)
+A44 = U7J Bobina UL (230V AC)
+A45 = G7H Bobina (12V DC)
+A46 = G77 Bobina (24V DC)
+A47 = G79 Bobina (48V DC)
+A48 = G7K Bobina (110V AC)
+A49 = G7J Bobina (230V AC)
X (4) CONNESSIONE TRA MODULI (se presenti altri moduli)
secondo lo SCHEMA DI POSIZIONAMENTO nella pagina seguente:
X = Kit morsetto rapido
Z = Kit morsetto rapido con vite per fissaggio a parete
Y = Kit morsetto rapido con staffe per fissaggio a parete
F00 (5) + [ * ] vedi MODULO (3) - se presenti altri moduli
X (4)
V1841AB (5) + [ * ] vedi MODULO (3) - se presenti altri moduli
KK (6) CONNESSIONI TERMINALI + [ ** ]
= nessuna connessione terminale
HH = n° 1 Kit morsetto rapido con flange (IN / OUT)
JJ = n° 1 Kit morsetto rapido con viti per fissaggio a parete + flange IN/OUT
KK = n° 1 Kit morsetto rapido con staffe per fissaggio a parete + flange IN/OUT
[ ** ] CONNESSIONE A PARETE:
REGOLATORE e FILTRO-REGOLATORE
S = Staffa (solo con morsetti mod. X o HH)
S2 = Staffa a ingombro ridotto (solo per MX2)
Esempi: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH; MX2-1/2-R..XV..-HS2H
LH (7) DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra
(4) + (5) + [ * ] COMBINAZIONE RIPETIBILE “n” VOLTE
Esempio di codifica
MX 2 - 3/8 - 000001
MX SERIE
2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 ATTACCHI:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
000001 COMPOSIZIONE GRUPPO:
000001 = F10 + R004 + L00
000002 = FR1004 + L00
000003 = V01 + FR1004 + L00
000004 = V01 + FR1004
000005 = FR1004 + V16 + AV
000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV
000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV
000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO
000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC
000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO
000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC
000012 = F13 + FC03
ATTENZIONE:

IN PRESENZA DI TUBAZIONI IN METALLO, PER FACILITARE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, UTILIZZARE LE FLANGE DI COLLEGAMENTO. PROCEDERE ASSEMBLANDO INIZIALMENTE LE TUBAZIONI SULLE FLANGE, SUCCESSIVAMENTE INSERIRE IL GRUPPO DI TRATTAMENTO FISSANDOLO ALLA PARETE TRAMITE LE APPOSITE STAFFE DI FISSAGGIO.

Composizione gruppo assemblato 000009



Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000009 G3/8 289 74,5 350 70 104,5
MX2-1/2-000009 G1/2 289 74,5 350 70 104,5
MX2-3/4-000009 G3/4 289 74,5 350 70 104,5
MX3-3/4-000009 G3/4 345 81 447,5 68 106
MX3-1-000009 G1 345 81 447,5 68 106


We think you are in United States.
Update your location?