Elettrovalvole a comando diretto
Elettrovalvola Serie KLE - 2/2 vie NC - connettore a 90°
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
ESEMPIO DI CODIFICA
KLE | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KLE | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = corpo 3/2 - ISO 15218 A = corpo 3/2 - ISO 15218 - bobina ruotata di 180° 2 = corpo 2/2 C = corpo 2/2 - bobina ruotata di 180° |
4 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie NC 4 = 3/2 vie NC 5 = 3/2 vie NO 6 = 3/2 vie UNI |
0 |
ATTACCHI 0 = su sottobase o manifold |
A6 |
DIAMETRO ORIFIZIO A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
MATERIALE TENUTE 3 = FKM |
A |
MATERIALE CORPO A = PBT |
Y |
INTERVENTO MANUALE 0 = non richiesto o non previsto Y = monostabile B = bistabile |
1 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connettore 90° con protezione e led B = connettore in linea con protezione e led M = connettore M8 - 3 poli |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
FISSAGGIO M = viti di fissaggio per metallo P = viti di fissaggio per plastica |
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione min÷max (bar) | Potenza (W) |
KLE210-A83A0-1*M | 2/2 NC | 0,8 | 0,25 | 0 ÷ 5 | 1 |
KLE210-B23A0-1*M | 2/2 NC | 1,2 | 0,40 | 0 ÷ 8 | 4 / 1 |
KLE210-B63A0-1*M | 2/2 NC | 1,6 | 0,50 | 0 ÷ 6 | 4 / 1 |
KLEC10-A83A0-1*M | 2/2 NC | 0,8 | 0,25 | 0 ÷ 5 | 1 |
KLEC10-B23A0-1*M | 2/2 NC | 1,2 | 0,40 | 0 ÷ 8 | 4 / 1 |
KLEC10-B63A0-1*M | 2/2 NC | 1,6 | 0,50 | 0 ÷ 6 | 4 / 1 |