text.skipToContent text.skipToNavigation
Elettrovalvola Serie KLE - 3/2 vie - connettore a 90°

Elettrovalvola Serie KLE - 3/2 vie - connettore a 90°
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
ESEMPIO DI CODIFICA
KLE 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KLE SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = corpo 3/2 - ISO 15218
A = corpo 3/2 - ISO 15218 - bobina ruotata di 180°
2 = corpo 2/2
C = corpo 2/2 - bobina ruotata di 180°
4 NUMERO VIE - FUNZIONI
1 = 2/2 vie NC
4 = 3/2 vie NC
5 = 3/2 vie NO
6 = 3/2 vie UNI
0 ATTACCHI
0 = su sottobase o manifold
A6 DIAMETRO ORIFIZIO
A6 = Ø 0.60 mm
A8 = Ø 0.80 mm
B1 = Ø 1.10 mm
B2 = Ø 1.20 mm
B3 = Ø 1.30 mm
B6 = Ø 1.60 mm
3 MATERIALE TENUTE
3 = FKM
A MATERIALE CORPO
A = PBT
Y INTERVENTO MANUALE
0 = non richiesto o non previsto
Y = monostabile
B = bistabile
1 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = connettore 90° con protezione e led
B = connettore in linea con protezione e led
M = connettore M8 - 3 poli
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M FISSAGGIO
M = viti di fissaggio per metallo
P = viti di fissaggio per plastica
OPZIONI
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)

Elettrovalvola Serie KLE - 3/2 vie - connettore a 90°

La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti M1.6x14.7 per fissaggio su metallo
oppure
2x viti Ø1.6x16 per fissaggio su plastica
I modelli 3/2 UNI possono funzionare con vuoto. La pressione massima sarà ridotta di 1 bar.

* aggiungere
- ESECUZIONE CORPO
- INTERVENTO MANUALE
- TENSIONE
- FISSAGGIO
(vedere ESEMPIO DI CODIFICA)



Mod. Funzione Orifizio Ø (mm) kv (l/min) Pressione min÷max (bar) Potenza (W)
KLE*40-A63A*-1** 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 9 1
KLE*40-A83A*-1** 3/2 NC 0,8 0,18 0 ÷ 7 1
KLE*40-B13A*-1** 3/2 NC 1,1 0,33 0 ÷ 7 4 / 1
KLE*40-B33A*-1** 3/2 NC 1,3 0,37 0 ÷ 4 4 / 1
KLE*50-A63A*-1** 3/2 NO 0,6 0,12 0 ÷ 9 1
KLE*50-A83A*-1** 3/2 NO 0,8 0,18 0 ÷ 7 1
KLE*50-B13A*-1** 3/2 NO 1,0 0,30 0 ÷ 7 4 / 1
KLE*50-B33A*-1** 3/2 NO 1,3 0,37 0 ÷ 4 4 / 1
KLE*60-A63A*-1** 3/2 UNI 0,6 0.12 0 ÷ 7 [-1 ÷ 6] 1
KLE*60-A83A*-1** 3/2 UNI 0.8 0.18 0 ÷ 3 [-1 ÷ 2] 1
KLE*60-B13A*-1** 3/2 UNI 1.1 0.30 0 ÷ 4 [-1 ÷ 3] 4 / 1
KLE*60-B33A*-1** 3/2 UNI 1.3 0.37 0 ÷ 3 [-1 ÷ 2] 4 / 1


We think you are in United States.
Update your location?