text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASX

Serie ASX
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
AS X 2 1 W 015 G1 040 1 2
AS SERIE
X TIPO DI ATTUATORE
X = attuatore in metallo
2 MATERIALE CORPO
1 = acciaio inox 304 (DN100)
2 = acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80)
1 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = 2/2 vie - NO
1 = 2/2 vie - NC
3 = 2/2 vie - DE (Doppio Effetto)
W DIREZIONE FLUSSO
W = sotto sede (anticolpo d'ariete)
Y = sopra sede
015 DIAMETRO NOMINALE
008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 - disponibile solo nella versione flangiata con funzioni NC e DE e pressione sotto sede
G1 CONNESSIONE DEL CORPO
G1 = filettatura BSP DIN 228-1
T1 = filettatura BSPT DIN 2999-1
N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1
H7 = a saldare DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = a saldare DIN 11850-3
K7 = tri-clamp ISO 2852
F2 = flangiatura DIN 2543
040 DIMENSIONE ATTUATORE
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm
1 MATERIALE ATTUATORE
1 = acciaio inox 304
8 = alluminio
2 GUARNIZIONI
2 = per temperatura standard -10 ÷ 180 °C
3 = per alta temperatura 25 ÷ 220 °C
OPZIONI
= nessuna
PS1 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS2 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS3 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS4 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS5 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NO - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
PS6 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NC - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
SL1 = limitatore di corsa per attuatori Ø50 - Ø63 mm
SL2 = limitatore di corsa per attuatori Ø90 mm
PI1 = indicatore di posizione per attuatori Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm
PI2 = indicatore di posizione per attuatori Ø125 mm

Valvola a sede inclinata Serie ASX - 2/2 DE - pressione sopra sede

Le valvole con senso del flusso sopra otturatore sono indicate per fluidi comprimibili.
 

LEGENDA DISEGNO:
C = valvola in posizione chiusa
O = valvola in posizione aperta



Mod. Funzione dn Attacchi Orifizio Ø (mm) Kv (m³/h) Press. differenziale min÷max (bar) Press. pilotaggio minima (bar) Attuatore Ø (mm) Materiale attuatore
ASX23-Y008*-04012 2/2 DE 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 acciaio inox 304
ASX23-Y008*-05012 2/2 DE 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 acciaio inox 304
ASX23-Y010*-04012 2/2 DE 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 acciaio inox 304
ASX23-Y010*-05012 2/2 DE 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 acciaio inox 304
ASX23-Y015*-04012 2/2 DE 15 1/2" 13 4,3 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 40 acciaio inox 304
ASX23-Y015*-05012 2/2 DE 15 1/2" 13 4,3 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 50 acciaio inox 304
ASX23-Y020*-05012 2/2 DE 20 3/4" 18 7,6 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 acciaio inox 304
ASX23-Y025*-05012 2/2 DE 25 1" 24 15,8 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 50 acciaio inox 304
ASX23-Y025*-06312 2/2 DE 25 1" 24 15,8 0 ÷ 16 3 ÷ 3,5 63 acciaio inox 304
ASX23-Y032*-06312 2/2 DE 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 5,5 63 acciaio inox 304
ASX23-Y032*-09012 2/2 DE 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 4 90 acciaio inox 304
ASX23-Y040*-06312 2/2 DE 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 6,5 63 acciaio inox 304
ASX23-Y040*-09012 2/2 DE 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 4 90 acciaio inox 304
ASX23-Y050*-06312 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 10 3 ÷ 7 63 acciaio inox 304
ASX23-Y050*-09012 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 90 acciaio inox 304
ASX23-Y050*-12582 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 alluminio
ASX23-Y065*-09012 2/2 DE 65 2 1/2" 61 83,2 0 ÷ 10 3 ÷ 6 90 acciaio inox 304
ASX23-Y065*-12582 2/2 DE 65 2 1/2" 61 83,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 alluminio
ASX23-Y080*-12582 2/2 DE 80 3" 80 119 0 ÷ 12 3 ÷ 7 125 alluminio
I modelli indicati sono idonei per temperature di esercizio da -10 a +180 °C. Per temperature superiori vedere ESEMPIO DI CODIFICA.
*completare il codice aggiungendo CONNESSIONE DEL CORPO.

We think you are in United States.
Update your location?