text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASX

Serie ASX
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
AS X 2 1 W 015 G1 040 1 2
AS SERIE
X TIPO DI ATTUATORE
X = attuatore in metallo
2 MATERIALE CORPO
1 = acciaio inox 304 (DN100)
2 = acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80)
1 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = 2/2 vie - NO
1 = 2/2 vie - NC
3 = 2/2 vie - DE (Doppio Effetto)
W DIREZIONE FLUSSO
W = sotto sede (anticolpo d'ariete)
Y = sopra sede
015 DIAMETRO NOMINALE
008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 - disponibile solo nella versione flangiata con funzioni NC e DE e pressione sotto sede
G1 CONNESSIONE DEL CORPO
G1 = filettatura BSP DIN 228-1
T1 = filettatura BSPT DIN 2999-1
N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1
H7 = a saldare DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = a saldare DIN 11850-3
K7 = tri-clamp ISO 2852
F2 = flangiatura DIN 2543
040 DIMENSIONE ATTUATORE
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm
1 MATERIALE ATTUATORE
1 = acciaio inox 304
8 = alluminio
2 GUARNIZIONI
2 = per temperatura standard -10 ÷ 180 °C
3 = per alta temperatura 25 ÷ 220 °C
OPZIONI
= nessuna
PS1 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS2 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS3 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS4 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS5 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NO - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
PS6 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NC - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
SL1 = limitatore di corsa per attuatori Ø50 - Ø63 mm
SL2 = limitatore di corsa per attuatori Ø90 mm
PI1 = indicatore di posizione per attuatori Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm
PI2 = indicatore di posizione per attuatori Ø125 mm

Valvola a sede inclinata Serie ASX - 2/2 NC - pressione sotto sede

Le valvole con senso del flusso sotto otturatore sono indicate per fluidi non comprimibili. Questa funzione evita il fenomeno idraulico del "colpo di ariete".
 

LEGENDA DISEGNO:
C = valvola in posizione chiusa
O = valvola in posizione aperta

VP14



Mod. Funzione dn Attacchi Orifizio Ø (mm) Kv (m³/h) Press. differenziale min÷max (bar) Press. pilotaggio minima (bar) Attuatore Ø (mm) Materiale attuatore
ASX21-W008*-04012 2/2 NC 8 1/4" 13 2.2 0 ÷ 13 ≥ 4 40 acciaio inox 304
ASX21-W008*-05012 2/2 NC 8 1/4" 13 2.2 0 ÷ 14 ≥ 4.5 50 acciaio inox 304
ASX21-W010*-04012 2/2 NC 10 3/8" 13 3.9 0 ÷ 13 ≥ 4 40 acciaio inox 304
ASX21-W010*-05012 2/2 NC 10 3/8" 13 3.9 0 ÷ 14 ≥ 4.5 50 acciaio inox 304
ASX21-W015*-04012 2/2 NC 15 1/2" 13 4.3 0 ÷ 13 ≥ 4 40 acciaio inox 304
ASX21-W015*-05012 2/2 NC 15 1/2" 13 4.3 0 ÷ 14 ≥ 4.5 50 acciaio inox 304
ASX21-W020*-05012 2/2 NC 20 3/4" 18 7.6 0 ÷ 14 ≥ 4.5 50 acciaio inox 304
ASX21-W025*-05012 2/2 NC 25 1" 24 15.8 0 ÷ 8 ≥ 4.5 50 acciaio inox 304
ASX21-W025*-06312 2/2 NC 25 1" 24 15.8 0 ÷ 13 ≥ 5 63 acciaio inox 304
ASX21-W032*-06312 2/2 NC 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 6 ≥ 5 63 acciaio inox 304
ASX21-W032*-09012 2/2 NC 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 ≥ 6 90 acciaio inox 304
ASX21-W040*-06312 2/2 NC 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 5 ≥ 5 63 acciaio inox 304
ASX21-W040*-09012 2/2 NC 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 ≥ 6 90 acciaio inox 304
ASX21-W050*-06312 2/2 NC 50 2" 45 52 0 ÷ 5 ≥ 5 63 acciaio inox 304
ASX21-W050*-09012 2/2 NC 50 2" 45 52 0 ÷ 10 ≥ 6 90 acciaio inox 304
ASX21-W050*-12582 2/2 NC 50 2" 45 52 0 ÷ 16 ≥ 5.5 125 Alluminio
ASX21-W065*-09012 2/2 NC 65 2 1/2" 61 83.2 0 ÷ 5 ≥ 6 90 acciaio inox 304
ASX21-W065*-12582 2/2 NC 65 2 1/2" 61 83.2 0 ÷ 9 ≥ 5.5 125 Alluminio
ASX21-W080*-12582 2/2 NC 80 3" 80 119 0 ÷ 5 ≥ 5.5 125 Alluminio
ASX11-W100F2-12582 2/2 NC 100 4" 90 132 0 ÷ 2.5 ≥ 5.5 125 Alluminio
I modelli indicati sono idonei per temperature di esercizio da -10 a +180 °C. Per temperature superiori vedere ESEMPIO DI CODIFICA.
*completare il codice aggiungendo CONNESSIONE DEL CORPO.

We think you are in United States.
Update your location?