ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD
DC | B | 1 | 0 | - | 12 |
DC | SERIE |
B |
MANIFOLD B = Per elettrovalvole tipo VB |
1 |
PASSO/DIMENSIONE 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm |
0 |
SERVOPILOTAGGIO 0 = Kit incluso per servopilotaggio interno/esterno |
12 |
NUMERO POSIZIONI 2 3 4 ... 16 17 (no D4) 18 (no D4) 19 (no D4) |
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD CON ELETTROVALVOLE E RACCORDI
DC | B | 1 | E | R | A | - | MBMXCVB | - | 3BX2AB | - | CSL | - | R |
DC | SERIE | ||
B |
MANIFOLD CON ELETTROVALVOLE B = Per elettrovalvole tipo VB |
||
1 |
PASSO/DIMENSIONE 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm |
||
E |
VERSIONE E = elettrica (D1 e D2) 3 = elettrica 15 mm (D2 e D4) C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2) |
||
R |
TIPO DI INTERVENTO P = a pressione (non per VERSIONE 3) R = Con ritenuta |
||
A |
SERVOPILOTAGGIO A = interno B = esterno |
||
MBMXCVB |
TIPO DI ELETTROVALVOLA M = 5/2 Monostabile B = 5/2 Bistabile C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 2 x 3/2 (NC + NO) V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP L= Posizione libera X = Alimentazione e scarico supplementari Y = Alimentazione e scarico supplementari con silenziatore |
||
3BX2AB |
CONNESSIONI SU POSIZIONI VALVOLA (USCITE 2 E 4 SU MANIFOLD) T = Filetto A = Ø4 (D1) raccordi 6512 4-M7-M B = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M; (D2) S6510 6-1/4 C = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4 D = Ø10 (D2) raccordi 6512 10 1/4-M; (D4) S6510 10-3/8 E = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8 F = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8 L = Posizione libera X = Piastra filettata Y = Vedi codici D1AVB-Y / D2AVB-Y / D4AVB-Y |
||
CSL |
CONNESSIONI MANIFOLD (Alimentazione e scarichi) T = Filetto (su entrambi i lati) C = Raccordi Ø8 sulle connessioni 1;3;5 CS = Raccordi Ø8 in alimentazione + silenziatori su scarichi D = Raccordi Ø10 sulle connessioni 1;3;5 DS = Raccordi Ø10 in alimentazione + silenziatori su scarichi E = Raccordi Ø12 sulle connessioni 1;3;5 ES = Raccordi Ø12 in alimentazione + silenziatori su scarichi F = Raccordi Ø14 sulle connessioni 1;3;5 FS = Raccordi Ø14 in alimentazione + silenziatori su scarichi G = Raccordi Ø16 sulle connessioni 1;3;5 GS = Raccordi Ø16 in alimentazione + silenziatori su scarichi LATO CONNESSIONE = Entrambi (il raccordo per il servopilotaggio sarà montato sul lato destro) L = Raccordi a Sinistra (lato destro tappato) R = Raccordi a Destra (lato sinistro tappato) Raccordi di servopilotaggio: Ø6 (D1) 6512 6–M7-M; (D2) S6510 6–1/8; Ø8 (D4) S6510 8 –1/8 (fornito solo in caso di servopilotaggio B, ma non in caso di configurazione connessioni manifold T) |
(D1) 6512 8-1/8-M (D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8 (D2) S6510 10-3/8 (D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8 (D2) S6510 12-3/8 (D2) S6510 12-3/8 + 2921 3/8 (D2) S6510 14-3/8 (D2) S6510 14-3/8 + 2921 3/8 (D4) S6510 16-1/2 (D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2 |
(D2) S6510 8-3/8 (D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8 (D4) S6510 10-1/2 (D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2 (D4) S6510 12-1/2 (D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2 (D4) S6510 14-1/2 (D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2 |
R |
FISSAGGIO = Diretto R = Attacco per canalina DIN |
||
La VERSIONE 3 tramite il connettore con Ponte raddrizzatore può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata (vedi i connettori alla fine della sezione) |
ESEMPIO DI CODIFICA
D | 1 | E | VB | - | B | P |
D | SERIE |
1 |
PASSO 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm |
E |
VERSIONE E = elettrica (D1 e D2) 3 = elettrica 15 mm (D2 e D4 guarnizione otturatore FKM) C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2) |
VB |
COMPONENTE VB = Valvola con corpo per sottobase |
B |
TIPO DI ELETTROVALVOLA M = 5/2 Monostabile B = 5/2 Bistabile C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 2 x 3/2 (NC+NO) N = 5/3 CP V = 5/3 CC K = 5/3 CO |
P |
INTERVENTO MANUALE P = a pressione (non per D4) R = con ritenuta |
La VERSIONE 3 tramite il connettore con ponte raddrizzatore 125-571-3 può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata (vedi i connettori alla fine della sezione) |
1-16/18 risultati
1-16/17 risultati