text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

5/2 vie - 5/3 vie CC, CO, CP
Utilizzi sul corpo - Montaggio singolo o su convogliatori
Passo 16 - 19 mm
Camozzi ha sviluppato una nuova serie di valvole per applicazioni con spazio di installazione limitato dove è necessario avere gli elementi di controllo più vicino possibile all'utenza. Le valvole singole possono essere montate su qualsiasi superficie piana. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni ridotte, rende possibile un progetto di macchina compatto. Grazie al corpo estremamente robusto realizzato in alluminio, le valvole EN garantiscono la massima affidabilità anche in condizioni operative difficili.

Questa nuova generazione di elettrovalvole va a sostituire la precedente Serie E nella versione con filetti sul corpo e passo 16 - 19 mm.
Essendo perfettamente intercambiabile, mantiene parte del codice anche se è completamente nuova sia nella forma sia nei componenti.
1-16/32  risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Costruzione A spola bilanciata
Funzioni valvola 5/2 - 5/3 CC - 5/3 CO - 5/3 CP
Materiali Corpo, spola, basi = AL; fondelli = tecnopolimero; guarnizioni = NBR PU
Attacchi G1/8 - G1/4
Temperatura ambiente 0°C min. + 50° C max
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Tensione Vedi codifica
Tolleranza tensione ± 10%
Consumo di corrente 2W, 1W
Classe d'isolamento Classe F
Grado di protezione IP65 con connettore DIN 40050
Esempio di codifica
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNZIONE
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
3 PASSO/DIMENSIONE
3 = passo 16
5 = passo 19
1 ESECUZIONE CORPO
1 = corpo con attacchi filettati
11 AZIONAMENTO
11 = elettropneumatico bistabile
16 = elettropneumatico monostabile
33 = comando pneumatico bistabile
36 = comando pneum. monostablie
E11 = elettropneumatico bistabile con servo pilotaggio esterno
E16 = elettropneumatico monostabile con servo pilotaggio esterno
PN3 TIPO DI SOLENOIDE
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Per applicazioni in corrente alternata, utilizzare il connettore con Ponte raddrizzatore.
We think you are in United States.
Update your location?