比例调压器和流量比例阀
MX-PRO 系列
接口 G1/2 模块型,内置式压力表或螺纹接口可选 可提供多路型比例调压器
MX-PRO 系列比例调压器是 K8P 系列微型比例调压器与 MX2 系列减压器结合而成的 产品,可以实现大流量的压力比例调节,具有精度高、功耗低和易于安装等特点。同时可 提供多路型比例调压器。将多个多路型比例调压器组装在一起后,可使这些比例调压器具 有相同的进气压力,并可以单独控制每个调压器的出口压力,从而简化气路的连接。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
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
比例调压器 | 流量比例阀 | |
结构形式 | 模块化,紧凑型,膜片式 | 模块化,活塞式 |
材料 | 见后续比例调压器材料一览 | 见后续比例调压器材料一览 |
接口 | G1/2 | G1/2 |
安装方式 | 垂直放置,附壁式安装 | 垂直放置,附壁式安装 |
工作压力 | 0°C ÷ 50°C | 0°C ÷ 50°C |
最大输入压力 | 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 6 bar |
输出压力范围(调节) | 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 | - |
最大外部先导压力 | 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 4 bar (essential for the proper functioning) |
排气方式 | 带溢流口或不带溢流口 | 无排气方式 |
公称流量 | 见后续比例调压器流量特性曲线图 | 见后续流量比例阀流量特性曲线图 |
空气指标 |
经过滤的压缩空气或惰性气体,无需润滑(过滤精度 等级符合 ISO 8573-1 7.4.4)。如需使用油雾润滑, 请使用运动粘度不超过 32 cSt 的润滑油和外先导型, 并确保先导压力的洁净程度需符合 ISO 8573.1 7.4.4 等级 |
经过滤的压缩空气或惰性气体,无需润滑(过滤精度 等级符合 ISO 8573-1 7.4.4)。如需使用油雾润滑, 请使用运动粘度不超过 32 cSt 的润滑油和外先导型, 并确保先导压力的洁净程度需符合 ISO 8573.1 7.4.4 等级 |
压力表选择 | 内置式压力表,G1/8 螺纹接口(可另外选购外置式压力表) | 不带压力表 |
输入信号(控制信号) | 0 - 10V DC,波动 ≤ 0.2% 4 - 20 mA | 0 - 10V DC,波动 ≤ 0.2% 4 - 20 mA |
输出信号(反馈信号) | 0.5 - 9.5V DC | 无 |
Electrical supply | 24 V DC ±10% | 24 V DC ± 10% |
电气接口 | M8 - 4 芯针插座 | M8 - 4 芯针插座 |
线性度 | ≤ ± 1% FS | ± 5% FS |
迟滞 | ± 0,5% FS | ± 8% FS |
重复精度 | ± 0,5% FS | ± 0,5% FS |
灵敏度 | 0,3% FS | 0,5% FS |
Protection class | IP51 | IP51 |
CODING EXAMPLE
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | 系列 | |
2 |
规格 2 = G1/2 |
|
1/2 |
接口 1/2 = G1/2 |
|
R |
FUNCTIONING: R = pressure regulator M = Manifold pressure regulator |
V = flow valve W = Manifold flow valve |
CV |
COMMAND: CV = electrical command 0-10 V DC (regulator only) CA = electrical command 4-20 mA (regulator only) |
XV = electrical command 0-10 V DC with external servo pilot supply XA = electrical command 4-20 mA DC with external servo pilot supply EV = electrical command 0-10 V DC with external servo pilot supply EA = electrical command 4-20 mA with external servo pilot supply |
2 |
REGULATOR SETTING RANGE: 1 = working pressure 0,15 ÷ 3 bar 2 = working pressure 0,5 ÷ 10 bar * 3 = working pressure 0,05 ÷ 1 bar 4 = working pressure 0,35 ÷ 7 bar |
VALVE SETTING RANGE: 7 = flow valve |
0 |
排气方式 0 = 带溢流口 1 = 不带溢流口 |
|
4 |
PRESSURE GAUGE: 0 = without pressure gauge, with threaded port for gauges (for OX1 version) 2 = with built-in pressure gauge 0-6 bar (regulator only) |
3 = with built-in pressure gauge 0-10 bar (regulator only) 4 = with built-in pressure gauge 0-12 bar (regulator only) |
LH |
FLOW DIRECTION: = from left to right (standard) LH = from right to left |
|
OX1 | = suitable for use with oxygen |
* For the configurations with the pressure regulation range of 10 bar in the OX1 version, the version with external servo pilot air supply is mandatory.
Further details about the assembly of a single component with fixing flanges or wall-mounting can be found in the AIR TREATMENT catalogue, section SERIES MX ASSEMBLED FRL.