采用 CoilVision 技术的比例压力调节器
PRE 系列
规格 1 和 规格 2
接口 G1/4, G3/8, 1/4NPTF
接口 G1/4, G3/8, 1/4NPTF
PRE 系列电气比例调压器采用 Camozzi 最新的 CoilVision 技术,可以持续监控正在 工作的比例阀内部电磁阀的线圈,从而判断 比例阀的工作状况。
监控的数据可以通过比例阀内置的无 线网络模块通过无线网络上传到云端服务 器,客户借此可进行更为复杂的分析应用; 同时 Camozzi 提供一款名为 UVIX 的软件, 可以实现对比例阀产生的监控数据进行观测 和读取,UVIX 软件可以在 Camozzi 官网进行 下载。
PRE 系列电气比例调压器有两种规格 和多种配置可供选择,如: 1)最新的 IO-Link 通讯协议; 2)可选择带数显和不带数显的规格; 3)可选择断电后实现排气的功能,即断 电排气型; 4)可提供多路调压的类型,即一组比例 阀成组使用,具有统一的进气口,但保持 独立的工作口; 5)可提供外部传感器的类型。
监控的数据可以通过比例阀内置的无 线网络模块通过无线网络上传到云端服务 器,客户借此可进行更为复杂的分析应用; 同时 Camozzi 提供一款名为 UVIX 的软件, 可以实现对比例阀产生的监控数据进行观测 和读取,UVIX 软件可以在 Camozzi 官网进行 下载。
PRE 系列电气比例调压器有两种规格 和多种配置可供选择,如: 1)最新的 IO-Link 通讯协议; 2)可选择带数显和不带数显的规格; 3)可选择断电后实现排气的功能,即断 电排气型; 4)可提供多路调压的类型,即一组比例 阀成组使用,具有统一的进气口,但保持 独立的工作口; 5)可提供外部传感器的类型。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
符合标准 | CE; RoHS; ATEX; UL-CSA |
控制物理量 | 压力 |
机能 | 3 |
公称流量(Qn) | PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min |
介质 | 根据 ISO 8573.1 的 7.4.4 级过滤和非润滑压缩空气。 惰性气体和氧气 |
出口压力范围 | 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F) 0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G) |
最大输入压力 | 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) ed (F) |
外部传感器(可选) | 输入信号 0-10 V DC 或 4-20 mA |
分辨率 | 0,3(尺寸 1) 0,6(尺寸 2) |
介质温度 | 0 - 50 °C |
环境温度 | 0 - 50 °C |
气接口 | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
材料 | 铝合金基体 - 工程塑料外壳 - 丁腈橡胶或氟橡胶密封件 |
供电电压(V) | 24 V DC |
控制信号 | 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit 数字的 (D); IO-Link (I) |
迟滞 | 0.5%(尺寸 1) 0.7%(尺寸 2) |
功率消耗 | 从最小 105 mA 到最大 250 mA(更多详细信息,请参阅产品手册) |
电气接口 | M12 5 芯针插座(IO-Link 型) M12 8 芯针插座(模拟信号输入和预设型) M12 12 芯针插座(外部传感器型) |
防护等级 | IP65 |
重复精度 | 0,4% FS |
线性度 | 0,4% FS |
模块化 | 与 MD 系列模块化组合使用 |
PRE in IO-Link version | 符合 IEC 61131-9 / 61131-2 V1.1 |
反馈信号 | 0-5 V DC 和 4-20 mA(始终存在于带有模拟命令信号 (2) (4) 的版本中) |
CODING EXAMPLE
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIES |
1 |
尺寸: 1 = 尺寸 1 2 = 尺寸 2 |
04 |
连接端口: 04 = G1/4 38 = G3/8(仅限尺寸 2) M4 = G1/4 歧管 14 = NPTF 1/4(仅限尺寸 1) ) N4 = 1/4 NPTF 歧管 08 = G1/8(仅尺寸 1) M8 = G1/8 歧管(仅尺寸 1) |
D |
显示屏: E = 不带显示屏 D = 带显示屏 |
D |
工作压力(1 bar = 14.5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar G = 0-7 bar D = 0-10.3 bar 2 = 外部传感器 0-10 或 4-20 mA。 外部传感器不包含在控制器中,必须单独购买。 |
5 |
阀门功能: 5 = 标准三通 6 = 集成出口阀(最大工作压力 B、E 或 G) 7 = 三通(端口 3 可移动,尺寸 1 可选 , 标准 )。 适用于尺寸 2) 8 = 集成排气阀(端口 3 可运输,尺寸 1 可选,尺寸 2 标准。最大工作压力 B、E 或 G) |
I |
先导电源: I = 内部 E = 外部 |
2 |
命令信号: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = 5 位预设 32 个不同的压力值(仅限不带屏幕且不带外部压力传感器) I = IO-Link(仅限不带外部压力传感器的情况) |
E |
数字输出信号: E = 错误信号(仅适用于输入信号 2、4、D) P = 压力开关(仅适用于输入信号 2、4、D) W = 窗口 ( 仅适用于输入信号 2、4、D) N = 无数字输出(仅适用于 IO-Link 版本) |
00 |
电缆长度: 00 = 无电缆 2F = 2mt 直 2R = 2mt 90° 电缆 5F = 5mt 直 5R = 5mt 90° 电缆 |
0D |
诊断附件: = 无诊断(仅适用于输入信号 2、4、D) 0D = 基本诊断(仅适用于输入信号 2、4、D) 0W = 无线诊断(仅适用于输入信号 2、4、D) 带输入信号 2、4、D) DW = 无线诊断 + CoilVision®(仅带输入信号 2、4、D)) 1D = IO-Link + CoilVision® 诊断(仅带 IO- 链接版本) |
OX1 |
证书: = 无证书 OX1 = 用于氧气 EX = ATEX 版本 |
适合与氧气一起使用的版本。 工作压力最大为 6 Bar,可提供内部和外部先导供应; 所有其他版本仅配备外部先导电源。 |
1-14/14 结果