DIMENSIONAL CHARACTERISTICS SIZE 1 MANIFOLD
PRE 系列
The fixing pins of the Manifold version are always included.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
CODING EXAMPLE
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIES |
1 |
尺寸: 1 = 尺寸 1 2 = 尺寸 2 |
04 |
连接端口: 04 = G1/4 38 = G3/8(仅限尺寸 2) M4 = G1/4 歧管 14 = NPTF 1/4(仅限尺寸 1) ) N4 = 1/4 NPTF 歧管 08 = G1/8(仅尺寸 1) M8 = G1/8 歧管(仅尺寸 1) |
D |
显示屏: E = 不带显示屏 D = 带显示屏 |
D |
工作压力(1 bar = 14.5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar G = 0-7 bar D = 0-10.3 bar 2 = 外部传感器 0-10 或 4-20 mA。 外部传感器不包含在控制器中,必须单独购买。 |
5 |
阀门功能: 5 = 标准三通 6 = 集成出口阀(最大工作压力 B、E 或 G) 7 = 三通(端口 3 可移动,尺寸 1 可选 , 标准 )。 适用于尺寸 2) 8 = 集成排气阀(端口 3 可运输,尺寸 1 可选,尺寸 2 标准。最大工作压力 B、E 或 G) |
I |
先导电源: I = 内部 E = 外部 |
2 |
命令信号: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = 5 位预设 32 个不同的压力值(仅限不带屏幕且不带外部压力传感器) I = IO-Link(仅限不带外部压力传感器的情况) |
E |
数字输出信号: E = 错误信号(仅适用于输入信号 2、4、D) P = 压力开关(仅适用于输入信号 2、4、D) W = 窗口 ( 仅适用于输入信号 2、4、D) N = 无数字输出(仅适用于 IO-Link 版本) |
00 |
电缆长度: 00 = 无电缆 2F = 2mt 直 2R = 2mt 90° 电缆 5F = 5mt 直 5R = 5mt 90° 电缆 |
0D |
诊断附件: = 无诊断(仅适用于输入信号 2、4、D) 0D = 基本诊断(仅适用于输入信号 2、4、D) 0W = 无线诊断(仅适用于输入信号 2、4、D) 带输入信号 2、4、D) DW = 无线诊断 + CoilVision®(仅带输入信号 2、4、D)) 1D = IO-Link + CoilVision® 诊断(仅带 IO- 链接版本) |
OX1 |
证书: = 无证书 OX1 = 用于氧气 EX = ATEX 版本 |
适合与氧气一起使用的版本。 工作压力最大为 6 Bar,可提供内部和外部先导供应; 所有其他版本仅配备外部先导电源。 |
型号 | A | B (3) | C | D (2) | E (1) | F | G (82) | H |
PRE 1 | 电气连接 M12 | 调节器排气 G3/8 | 固定孔Ø4.3 | 出口 G 1/4 | 端口 G1/8 或 G1/4 | 连接销 | 先导电磁阀 M5 的排气 | 外部伺服先导 M5 |
M12 - 5 (pin male) | M12 - 8 (pin male) | M12 - 12 (pin male) |
for I/O Link version | for analog version | for version with external sensor connection |
1-14/14 结果