安全阀
安全阀在气动系统中起着至关重要的作用,可确保工业环境中的安全性和可靠性。这些阀门的开发符合严格的安全规定,具有保护操作人员的先进功能。
符合法规
安全阀的一个重要方面是符合基本法规,如机械指令和相关 ISO 标准。欧盟机械指令(2006/42/EC)规定了针对欧洲市场的机械设计和制造的基本健康和安全要求。对于安全阀而言,该指令要求遵守某些标准,以确保为操作人员和机械提供高水平的保护。这些阀门在进入市场前必须经过合格评估,并带有 CE 标志。
安全阀的功能、特点和应用
安全阀负责气动系统中的断气和排气。这些阀门设计用于在紧急命令启动时快速响应,确保快速安全地释放空气。有些安全阀(如 MX Safemax 系列)可以集成软启动功能,最大限度地提高系统效率和安全性。安全阀广泛应用于各种工业环境,在这些环境中,需要保护人员免受故障或异常情况造成的潜在危险。在可能需要突然紧急停止的关键安全领域,安全阀尤其有用。
聚焦: MX Safemax 安全阀
MX Safemax 系列安全阀兼具紧凑尺寸、渐进启动功能和良好的性价比。这些阀门用途广泛,既可作为独立单元安装,也可作为组件安装在模块化空气制备系统中,为原始设备制造商和最终用户提供了灵活性。
产品供货(按店铺位置)
小时