二位三通快排安全阀(带软启动阀)
MX SAFEMAX 系列
接口 G1/2
MX SAFEMAX 系列二位三通快排安全阀可以提供与软启动阀集成在一起的组合形式,除 满足安全阀的功能以外,可以提供为后续系统逐步加压的功能。
软起动阀配置在安全阀的上游,即使系统遇到突发情况,也可保证下游系统从安全阀 泄压的最大流量。经过特殊的内部结构设计,软启动阀与安全阀之间无需采用特殊的法兰进 行连接,即使用标准的 MX2 气源处理装置连接即可。
需要指出的是:MX SAFEMAX 系列安全阀并不能作为单一元件对系统的安全性负责,需 与监控设备配合使用。
机械指令 2006/42/EC 用于规定机械设备 在使用时需要保护人的安全。
MX SAFEMAX 系列安全阀遵循 ISO 13849- 1 标准,满足控制系统对于安全性考虑的要 求。
软起动阀配置在安全阀的上游,即使系统遇到突发情况,也可保证下游系统从安全阀 泄压的最大流量。经过特殊的内部结构设计,软启动阀与安全阀之间无需采用特殊的法兰进 行连接,即使用标准的 MX2 气源处理装置连接即可。
需要指出的是:MX SAFEMAX 系列安全阀并不能作为单一元件对系统的安全性负责,需 与监控设备配合使用。
机械指令 2006/42/EC 用于规定机械设备 在使用时需要保护人的安全。
MX SAFEMAX 系列安全阀遵循 ISO 13849- 1 标准,满足控制系统对于安全性考虑的要 求。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 模块化,紧凑型,滑阀型 |
材料 | 见材料一览表 |
接口 | G1/2 |
安装方式 | 管式安装,壁式安装(固定夹) |
工作温度 | -5 ÷ 60 °C |
可按要求定制特殊类型的产品 | 内先导: 3.5 ÷ 10 bar 外先导: 0.5 ÷ 10 bar(先导压力 3.5 ÷ 10 bar,同时不低于工作压力) |
公称流量 | 单通道型:1→2 = 4100 Nl/min (压降为 1 bar 时) 2→3 = 5000 Nl/min(自由流量) 双通道型:1→2 = 3300 Nl/min (压降为 1 bar 时) 2→3 = 5000 Nl/min(自由流量) |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 7.4.4), 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用运动粘度为 32cst 的润滑油) |
工作介质 | |
接口 | DIN EN 175 301-803-B |
电压 | 24V DC (±10%) 3,1W (ED 100%) |
CARATTERISTICHE SENSORE | |
与介质接触的材料 | 磁阻式 |
触点形式 | 常开 PNP |
最大电流 | ATEX 型:200 mA 0.65 W / UL 型:100 mA 3 W / CE 型:200 mA 5.5 W |
CONFORMITA ALLA NORMATIVA EN ISO 13849-1 | |
Performance Level raggiungibile (PL) | 单通道型:类别 2,PLd 双通道型:类别 4,PLe |
B10d | 2000000 次 |
MX 系列隔离三通阀代号 单阀
MX | 2 | 3/8 | V | 1 | LH | 0 | A | B | KK | LH |
MX | 系列 | |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
|
3/8 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
|
V | 隔离三通阀 | |
1 |
控制方式 01 = 手控型(可锁) 16 = 电控型 17 = 电控型(外先导) 36 = 气控型 |
|
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |
|
0 |
ACCESSORIES 0 = without silencer 1 = with silencer |
|
A |
SENSOR A = UL sensor, 2 mt cable B = UL sensor, 5 mt cable C = ATEX sensor, 2 mt cable |
D = ATEX sensor, 5 mt cable E = CE sensor M8 connector, 300 mm cable |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MOUNTING = without mounting accessories Z = central wall clamps Y= central wall brackets |
HH = side quick clamps and flanges JJ= side wall clamps and flanges KK = side wall brackets and flanges |
LH |
FLOW DIRECTION = from left to right (standard) LH = from right to left |
MX 系列隔离三通阀代号 双阀
MX | 2 | - | 1/2 | - | V | 18 | 4 | 0 | A | B | - | KK | - | LH |
MX | SERIES | |
2 | SIZE | |
1/2 |
PORT 1/2 =G1/2 |
|
V |
COMPONENT V = 3/2 way valve |
|
18 |
CONSTRUCTION 18 = internal servo-pilot with soft start valve 19 = external servo-pilot with soft start valve |
|
4 |
CHANNEL 4 = double |
|
0 |
ACCESSORIES 0 = without silencer 1 = with silencer |
|
A |
SENSOR A = UL sensor, 2 mt cable B = UL sensor, 5 mt cable C = ATEX sensor, 2 mt cable |
D = sensore ATEX cavo 5mt E = sensore CE connettore M8 cavo 300mm |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MOUNTING = without mounting accessories Z = central wall clamps Y= central wall brackets |
HH = side quick clamps and flanges JJ= side wall clamps and flanges KK = side wall brackets and flanges |
LH |
FLOW DIRECTION = from left to right (standard) LH = from right to left |