隔离三通阀
MC 系列
模块型
接口 G1/4, G3/8, G1/2
手控型、气控型和电控型可选
接口 G1/4, G3/8, G1/2
手控型、气控型和电控型可选
MC 系列隔离三通阀有手控型、气控型和电控型三种形式,通常安装在气源处理装置的上游,可以排除气动系统管道中的残余压力。采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷,接口有 G1/4、G3/8 和 G1/2 三种。
注:手控型隔离三通阀可锁(锁需客户自行提供),电控型隔离三通阀需单独选配 G70/U70 型电磁铁。
注:手控型隔离三通阀可锁(锁需客户自行提供),电控型隔离三通阀需单独选配 G70/U70 型电磁铁。
Series
Accessories
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
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
结构形式 | 模块型,截止式 |
材料 | 锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物 |
接口 | G1/4 G3/8 G1/2 |
Weight | 0.277 kg 0.536 kg 0.514 kg |
安装方式 | 垂直放置,附壁式安装,面板式安装(仅限手控型) |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C) |
表面涂层 | 涂漆 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 手控型:-0.8 ÷ 10 bar 电控型:2 ÷ 10 bar 气控型:-0.8 ÷ 10 bar |
工作压力为 6 bar,∆p = 1 bar | G1/4 = 1080 Nl/min G3/8 = 2380 Nl/min G1/2 = 2380 Nl/min(按供气压力 6 bar 和 ΔP = 1 bar 确定) |
公称流量 | 见相应规格的隔离三通阀流量特性曲线图 |
介质 | 压缩空气 |
MC 系列隔离三通阀代号
MC | 2 | 2 | V | 16 |
MC | 系列 |
2 |
规格 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
2 |
接口 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
V | 隔离三通阀 |
16 |
控制方式 16 = 电控型 36 = 气控型 01 = 手控型(可锁) |