text.skipToContent text.skipToNavigation

MC104-V01

系列名称   MC
元件   3/2-WAY VALVE
设计   Padlock valve (manual command)
规格   G1/4
接口   G1/4
Accessories
全屏
您的配置

MC 系列手控型可锁隔离三通阀

工作压力为 6 bar 时所需的手控力:
- MC104-V01 = 29 N
- MC238-V01 = 31 N
- MC202-V01 = 31 N



型号 A B C E F G H L M N R S T U V
MC104-V01 96,5 54,5 42 11 38,5 16 4,5 M30x1,5 45 45 9 0 ÷ 6 35 G1/4 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?