text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 CGAN

系列 CGAN

全屏
您的配置
CGAN 系列角状式爪钳代号
CGAN - 20 - EX
CGAN 系列 机能图符号
PNZ1
20 规格
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
EX 如果需要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX

CGAN 系列 30° 角状式爪钳 - 规格 32

图例:
A = 气接口(爪钳打开)
B = 气接口(爪钳关闭)



型号 Total closing gripping force at 6 bar (N) 6 bar 下每个爪指关闭 时的夹持力(N) Total opening gripping force at 6 bar (N) 6 bar 下每个爪指打开时 的夹持力(N) 每个爪指的 行程(°) 最佳工作压力(bar) 工作温度 (°C) 重复精度 (°) 最大工作频率 (Hz) 质量(kg)
CGAN-32 235 117,5 292 146 15° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,05 3 0,585


We think you are in United States.
Update your location?