T 型导轨定心式平行爪钳
CGPT 系列
单作用,双作用,磁传,自定心
规格 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
规格 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪 钳采用高性能和高精度的传动系统,可 在实现高夹持力输出的同时保证较高的 重复精度。
CGPT 系列爪钳可提供多种规格以 应对不同的应用。爪片上安装有定心轴 套(公差等级 H8),可方便在维修更换 时,保证爪钳与外部机构的可互换性。
CGPT 系列爪钳可提供多种规格以 应对不同的应用。爪片上安装有定心轴 套(公差等级 H8),可方便在维修更换 时,保证爪钳与外部机构的可互换性。
Series
Accessories
Parallel gripper t-slot guide - CGPT-16
Parallel gripper t-slot guide - CGPT-20
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-20-NC
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-20-NO
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-25-NC
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-25-NO
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-32-NC
T型导轨定心式平行爪钳 - CGPT-40
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-40-NC
Parallel gripper t-slot guid - CGPT-40-NO
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | T 型导轨定心式平行爪钳 |
工作方式 | 单作用(常开或常闭),双作用 |
规格 | Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
传动机构 | 杠杆 |
接口 | M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80) |
工作压力 | 2 ÷ 8 bar (双作用), 4 ÷ 8 bar (单作用) |
工作温度 | 5°C ÷ 60°C (标准型) - 5°C ÷ 130°C (高温型) |
存储温度 | -10°C ÷ 80°C |
最大工作频率 | 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80) |
重复精度 | 0.02 mm |
互换精度 | 0.1 mm |
介质 | 洁净空气,无需使用(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4) 如果使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
润滑 | 经过一千万次循环动作后,请使用 Molykote DX 润滑油脂对滑动区域进行润滑 |
Protection class | IP 40 |
兼容性 | ROHS 指令 |
认证 | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
材料 | 不含聚四氟乙烯、硅、铜 |
注:为避免机构误动作,请给气动系统逐步加压。
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIES | |
16 |
SIZES 16 20 25 32 40 50 63 80 |
|
NC |
FUNCTIONING = double acting NO = single acting, normally open NC = single acting, normally closed |
PNEUMATIC SYMBOLS PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = standard W = high temperatures (130 °C) - not magnetic |
|
EX | Add EX to order the certified ATEX version |