VPOL 系列真空吸盘代号
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
O |
形状 O = 椭圆型 |
L |
类型 L = 1,5 褶 |
0350-150 |
直径 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
材料 E = elastadur 耐磨材料 (0600-1000) S = 硅橡胶 (0350-0600-0800) |
G1/8 |
连接螺纹 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |
型号 | B1 | Bmax | Bs | dn | G1 | H | L1 | l2 | LG1 | Ls | Lmax | SW1 | Z | 橡胶件 | 螺纹接头 | |
VPOL-0350-150*-1/8FS | 15 | 8 | 17 | 15 | 4,1 | G1/8 F | 27 | 35 | 28 | 8 | 35 | 37 | 14 | 4 | VPOL-0350-150* | NPS-B-1/8-F |
VPOL-0600-250*-1/4FS | 25 | 14 | 27 | 25 | 6,1 | G1/4 F | 40,2 | 60 | 49 | 12 | 60 | 62 | 17 | 9 | VPOL-0600-250* | NPS-E-1/4-F |
VPOL-0800-350*-1/4FS | 35 | 21 | 38 | 35 | 6,1 | G1/4 F | 44,2 | 80 | 66 | 12 | 80 | 83 | 17 | 11 | VPOL-0800-350* | NPS-E-1/4-F |
公差标准