text.skipToContent text.skipToNavigation
VPOL 系列

VPOL 系列

吸盘材质是耐磨材料 Elastodur ED-65 或硅橡胶
吸盘直径从 60x20 到 100x40 mm,连接螺纹 G1/8 和 G1/4,均有外螺纹和内螺纹
VPOL系列波纹吸盘是由螺纹接头和橡
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。

这些吸盘十分适用于搬运包装物品
比如硬纸板箱或托盘。

常见应用:
- 码垛和卸垛过程
- 要求吸盘密封能力强、耐磨性能好的高
负荷应用
- 用于装盒机器的从顶部和从侧面装载
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
类型 高耐磨性的吸盘是由 VPOL 吸盘和螺纹接头组成
结构形式 - 螺纹接头和吸盘不预先装配
- 直径大于 60mm 的吸盘:螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起
维护保养 可以更新橡胶件
工作温度 耐磨材质:-40°C ÷ +100°C (短时间:<30 s); -25°C ÷ +80°C (长时间)
硅橡胶材质:-40°C ÷ +220°C (短时间: <30 s); -30°C ÷ +180°C (长时间)
全屏
您的配置
VPOL 系列真空吸盘代号
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP 系列
VP = 吸盘
O 形状
O = 椭圆型
L 类型
L = 1,5 褶
0350-150 直径
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E 材料
E = elastadur 耐磨材料 (0600-1000)
S = 硅橡胶 (0350-0600-0800)
G1/8 连接螺纹
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹
We think you are in United States.
Update your location?