VPOL 系列真空吸盘代号
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
O |
形状 O = 椭圆型 |
L |
类型 L = 1,5 褶 |
0350-150 |
直径 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
材料 E = elastadur 耐磨材料 (0600-1000) S = 硅橡胶 (0350-0600-0800) |
G1/8 |
连接螺纹 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |
型号 | Bmax | Bs | dn | G1 | H | LG1 | Lmax | Ls | l2 | SW1 | Z | 橡胶件 | 螺纹接头 | |
VPOL-0600-200*1/8FE | 12,8 | 27,5 | 21,4 | 3,6 | G1/8 F | 32 | 8,0 | 67 | 61,4 | 53,5 | 14 | 8 | VPOL-0600-200* | NPS-B-1/8-F |
VPOL-1000-400*1/4FE | 25,9 | 52,0 | 41,4 | 6,1 | G1/4 F | 47 | 12,0 | 113 | 104,4 | 88,9 | 17 | 16 | VPOL-1000-400* | NPS-E-1/4-F |
公差标准