text.skipToContent text.skipToNavigation
VTCF - 0035

VTCF - 0035

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
VTCF 系列真空吸盘代号
VT C F - 35 N - M3 M
VT 系列
VT = 真空吸盘
C 形状
C = 圆形
F 类型
F = 扁平
35 直径
0035 = 3.5 mm
0050 = 5.0 mm
0080 = 8.0 mm
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0350 = 35.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
0800 = 80.0 mm
0950 = 95.0 mm
N 材料
N = 丁腈橡胶
S = 硅橡胶
M3 连接螺纹
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹

VTCF-0035... 型真空吸盘(外螺纹)

* = 吸盘的材料(订购时需注明 N 或 S),其中 N = 丁腈橡胶吸盘,S = 硅橡胶吸盘



真空吸盘 D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z 橡胶件 螺纹接头
VTCF-0035*-M3M 3,9 1,0 3,5 M3 M 6 3,0 5 0,5 VTCF-0035* NPV-A-M3-M

橡橡胶件尺寸公差按 DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?