扁平吸盘(圆形)
VTCF 系列
吸盘直径 3.5 - 95 mm
连接螺纹 M3, M5, G1/8, G1/4(均有内螺纹和外螺纹)
通用型, 丁腈橡胶或硅橡胶材质, 适用于大多数的应用场合
连接螺纹 M3, M5, G1/8, G1/4(均有内螺纹和外螺纹)
通用型, 丁腈橡胶或硅橡胶材质, 适用于大多数的应用场合
VTCF 系列扁平吸盘(圆形)由螺纹接 头和橡胶件组成,其橡胶件为圆形。具有可 靠性高且耐磨性强的特点。
对于直径小于 60mm 的吸盘,螺纹接 头可直接插入橡胶件连接在一起,对于直径 大于 60mm 的吸盘,安装盘与橡胶件硫化 在一起,螺纹接头与橡胶件需拧入安装盘。 螺纹接头与橡胶件可以分别订购。
VTCF 系列吸盘主要用于搬运表面光滑或略 微粗糙的工件,如不同材料的钢板、拉伸 型材、纸板盒、塑料件和木材等。
应用: - 搬运表面光滑或略微粗糙的平板工件 - 硅橡胶吸盘可于高温环境
注: 可按要求提供其他材质的吸盘
对于直径小于 60mm 的吸盘,螺纹接 头可直接插入橡胶件连接在一起,对于直径 大于 60mm 的吸盘,安装盘与橡胶件硫化 在一起,螺纹接头与橡胶件需拧入安装盘。 螺纹接头与橡胶件可以分别订购。
VTCF 系列吸盘主要用于搬运表面光滑或略 微粗糙的工件,如不同材料的钢板、拉伸 型材、纸板盒、塑料件和木材等。
应用: - 搬运表面光滑或略微粗糙的平板工件 - 硅橡胶吸盘可于高温环境
注: 可按要求提供其他材质的吸盘
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
类型 | 由橡胶件和螺纹接头组成,高耐磨性 |
结构形式 | - 螺纹接头和橡胶件不预先装配 - 直径小于 60mm 的吸盘,螺纹接头与橡胶件安装在一起 - 直径大于 60mm 的吸盘,螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起 |
维护保养 | 可更换橡胶件 |
工作温度 | 丁腈橡胶材质:-30 ÷ 120°C(短时间,< 30s);-10 ÷ 70°C(长时间) 硅橡胶材质:-50 ÷ 220°C(短时间,< 30s);-30 ÷ 180°C(长时间) |
VTCF 系列真空吸盘代号
VT | C | F | - | 35 | N | - | M3 | M |
VT |
系列 VT = 真空吸盘 |
C |
形状 C = 圆形 |
F |
类型 F = 扁平 |
35 |
直径 0035 = 3.5 mm 0050 = 5.0 mm 0080 = 8.0 mm 0100 = 10.0 mm 0150 = 15.0 mm 0200 = 20.0 mm 0250 = 25.0 mm 0300 = 30.0 mm 0350 = 35.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm 0600 = 60.0 mm 0800 = 80.0 mm 0950 = 95.0 mm |
N |
材料 N = 丁腈橡胶 S = 硅橡胶 |
M3 |
连接螺纹 M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |